Paliers de fusée série CDGA/P4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
71801 CDGA/P4
71802 CDGA/P4
71804 CDGA/P4
71805 CDGA/P4
71806 CDGA/P4
71809 CDGA/P4
71810 CDGA/P4
71812 CDGA/P4
71816 CDGA/P4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

276.97 €

1 4 jours 73165743460356.0

279.73 €

1 4 jours 73165743462027.0

288.18 €

1 4 jours 731657436627918.0

293.95 €

1 4 jours 731657436647728.0

299.83 €

1 4 jours 731657436668226.0

312.73 €

1 4 jours 731657436720739.0

344.00 €

1 4 jours 731657436736851.0

391.58 €

1 17 jours 7316574367634100.0

534.97 €

1 4 jours 7316574349227151.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 4 Matériau de l'élément de roulement Steel
Disposition Roulement universel simple Cage Cage en polyamide Angle de contact 15 degrés
Précontrainte Précharge légère Étanchéité Roulement fermé Plage de température -30 à +100 degrés

Assistance technique