Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FY2. TF/VA201 |
FY20 TF/VA201 |
FY30 TF/VA201 |
FY40 TF/VA201 |
FY50 TF/VA201 |
FY60 TF/VA201 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 162 | 64.4 | 7316571381510 | 3420 | ||
123.10 € | 1 | 4 jours | 86 | 34.95 | 7316571382609 | 541 | ||
184.22 € | 1 | 17 jours | 108 | 42.2 | 7316571382623 | 1069 | ||
231.35 € | 1 | 17 jours | 130 | 46.4 | 7316571382647 | 1827 | ||
236.12 € | 1 | 4 jours | 143 | 58.8 | 7316571382661 | 2360 | ||
413.92 € | 1 | 17 jours | 175 | 72.74 | 7316571382685 | 4007 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase carrée | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Fixation | Tiges filetées | Nombre de trous | 4 | Plage de température | -40 à +250°C |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
GTIN/EAN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles