Roulements linéaires / acier / LBBR-ALS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LBBR6 ALS

Référence pièce
LBBR6 ALS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.67 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Compensation d’angle Sans compensation de désalignement EAN 7316571626567 Diamètre intérieur(mm) 6
Matériau Acier à roulement normalisé Diamètre extérieur(mm) 12 Joint Joint d´étanchéité par contact d'un côté
Série Série 6 Plage de température -30 à +80 degrés Version Version fermée
Poids(g) 6.0 Largeur(mm) 22

Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / acier / LBBR-ALS, le numéro d'article est le suivant: LBBR6 ALS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LBBR6 ALS.

Assistance technique