Roulements linéaires / acier inoxydable / LBBR-HV6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LBBR8 HV6
LBBR10 HV6
LBBR12 HV6
LBBR14 HV6
LBBR16 HV6
LBBR25 HV6
LBBR30 HV6
LBBR40 HV6
LBBR50 HV6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Série Poids
(g)
Largeur
(mm)

15.23 €

1 4 jours 7316571626574815Série 87.024

18.43 €

1 4 jours 73165712346491017Série 109.026

22.02 €

1 4 jours 73165700134671219Série 1212.028

21.00 €

1 4 jours 73165716253241421Série 1418.028

22.90 €

1 4 jours 73165700161781624Série 1620.030

31.05 €

1 4 jours 73165700162082535Série 2547.040

35.28 €

1 4 jours 73165700162223040Série 3083.050

47.00 €

1 4 jours 73165700162464052Série 40130.060

70.98 €

1 4 jours 73165700162605062Série 50180.070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Compensation d’angle Sans compensation de désalignement Matériau Acier inoxydable Joint Aucun roulement ouvert
Plage de température -30 à +80 degrés Version Version fermée

Assistance technique