Embouts à rotule Série C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SA12 C
SA15 C
SA30 C
SAL6 C
SAL12 C
SAL17 C
SAL20 C
SAL30 C
SI10 C
SI12 C
SI15 C
SI25 C
SI30 C
SIL6 C
SIL10 C
SIL15 C
SIL17 C
SIL30 C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Sens du filetage de connexion Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Type de filetage Poids
(g)
GTIN/EAN

57.17 €

1 17 jours Filetage à pas à droite3510Filetage mâle79.07316577002532

52.73 €

1 17 jours Filetage à pas à droite4112Filetage mâle135.07316577104892

114.67 €

1 17 jours Filetage à pas à droite7522Filetage mâle902.07316577002648

60.82 €

1 17 jours Filetage à pas à droite226Filetage mâle17.07316577104397

67.95 €

1 17 jours Filetage à pas à droite3510Filetage mâle79.07316577003416

59.87 €

1 4 jours Filetage à pas à droite4714Filetage mâle190.07316577003447

75.35 €

1 17 jours Filetage à pas à droite5416Filetage mâle320.07316577003454

146.83 €

1 17 jours Filetage à pas à droite7522Filetage mâle895.07316577003485

42.65 €

1 17 jours -309Filetage femelle72.07316577002846

56.18 €

1 17 jours -3510Filetage femelle104.07316577002860

51.08 €

1 17 jours -4112Filetage femelle176.07316577002884

91.15 €

1 17 jours -6520Filetage femelle650.07316577002952

137.83 €

1 17 jours -7522Filetage femelle1030.07316577002983

62.52 €

1 17 jours -226Filetage femelle30.07316577104403

63.85 €

1 17 jours -309Filetage femelle64.07316577104656

64.95 €

1 17 jours -4112Filetage femelle176.07316577003560

71.78 €

1 17 jours -4714Filetage femelle269.07316571034553

157.57 €

1 4 jours -7522Filetage femelle1030.07316577105479

Loading...

  1. 1

Informations de base

Entretien Version sans entretien Joint Sans. Roulement fermé

Assistance technique