Barrière optique pour élévateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
184861
190514
284796
AL2109-P-1820/25/49/76A/143
AL2109-P-1820/40B/49/143
AL2109-P-1820-3403/40B/49/143
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Description

679.06 €

1 Disponible 32 jours AL2109-P-1820/40b/49/143
-

579.78 €

1 30 jours AL2109-P-1820-3403/40b/49/143
-

589.31 €

1 Disponible 16 jours AL2109-P-1820/25/49/76a/143
-

589.31 €

1 Disponible 16 jours -
-

679.06 €

1 Disponible 32 jours -
-

579.78 €

1 30 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tension DC Type de sortie de commutation de l’OSSD PNP/NPN Type de raccordement électrique Connecteur M8
Portée de transmission du champ de sécurité(m) 3.5 Hauteur du champ de sécurité(mm) 1800 Longueur d’onde du capteur(nm) 950
Largeur du capteur(mm) 9 Hauteur du capteur(mm) 34 Longueur du capteur(mm) 2000

Assistance technique