Capteur barrage anti-incendie (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
203495
LA28/LK28-FC-Z/31/116
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Description

1,223.41 €

1 5 jours LA28/LK28-FC-Z/31/116

1,223.41 €

1 5 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur du voyant de détection Rayon infrarouge Largeur maximale de tête W(mm) 25.8 Hauteur maximale de tête H(mm) 88
Longueur maximale de tête L(mm) 65.5 Type de tension AC/DC Matériau du boîtier Plastique
Type de connexion électrique Connexion à vis Type de sortie de commutation Contact relais Type de lumière Lumière infrarouge
Matériau de la surface optique Plastique Distance de commutation maximale(mm) 10000

Assistance technique