Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur maximale de tête W (mm) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | Type de connexion électrique | Type de sortie de commutation | Type de lumière | Distance de commutation maximale (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.91 € | 1 | Devis | 11 | 37.1 | 21.5 | - | Câble avec connecteur | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | OBG5000-R100-2EP-IO-0,3M-V1 | |||
119.89 € | 1 | Devis | 11 | 44.5 | 21.5 | - | Connecteur M8 | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | OBG5000-R100-2EP-IO-V31 | |||
125.91 € | 1 | Devis | 11 | 37.1 | 21.5 | - | Câble avec connecteur | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | OBG5000-R100-2EP-IO-0,3M-V31 | |||
117.50 € | 1 | Devis | 11 | 44.5 | 21.5 | - | Connecteur M8 | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | OBG5000-R100-EP-IO-V3 | |||
123.50 € | 1 | Devis | 11 | 37.1 | 21.5 | - | Câble avec connecteur | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | OBG5000-R100-EP-IO-0,3M-V3 | |||
116.52 € | 1 | Devis | 13.9 | 33.8 | 18.3 | - | Câble | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | OBG5000-R101-2EP-IO | |||
119.89 € | 1 | Devis | 13.9 | 41.4 | 18.3 | - | Connecteur M8 | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | OBG5000-R101-2EP-IO-V31 | |||
119.89 € | 1 | Devis | 15 | 43.9 | 26.7 | - | Connecteur M8 | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 5000 | OBG4000-R103-2EP-IO-V31 | |||
125.91 € | 1 | Devis | 15 | 36.5 | 26.7 | - | Câble avec connecteur | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 5000 | OBG4000-R103-2EP-IO-0,3M-V1 | |||
119.89 € | 1 | Devis | 13.9 | 39.5 | 18.3 | - | Connecteur M8 | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | OBG5000-R101-2P1-IO-V31 | |||
111.19 € | 1 | Devis | 11 | 44.5 | 21.5 | - | Connecteur M8 | PNP | Lumière rouge sans polarité | 6000 | OBG5000-R100-E5-IO-V3 | |||
138.35 € | 1 | Devis | 15 | 50.6 | 41.7 | - | Connecteur M8 | PNP/NPN | Lumière rouge polarisée | 9000 | OBG8000-R200-2EP-IO-V31 | |||
138.35 € | 1 | Devis | 15 | 50.6 | 41.7 | 500 | Connecteur M12 | PNP/NPN | Lumière rouge polarisée | - | OBG8000-R200-2EP-IO-V1 | |||
138.35 € | 1 | Devis | 15 | 61.7 | 41.7 | - | Connecteur M8 | PNP/NPN | Lumière rouge polarisée | 9000 | OBG8000-R201-2EP-IO-V31 | |||
138.35 € | 1 | Devis | 15 | 61.7 | 41.7 | - | Connecteur M12 | PNP/NPN | Lumière rouge polarisée | 9000 | OBG8000-R201-2EP-IO-V1 | |||
125.91 € | 1 | Devis | 15 | 36.5 | 26.7 | - | Câble avec connecteur | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 5000 | - | |||
119.89 € | 1 | Devis | 15 | 43.9 | 26.7 | - | Connecteur M8 | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 5000 | - | |||
125.91 € | 1 | Devis | 11 | 37.1 | 21.5 | - | Câble avec connecteur | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | - | |||
125.91 € | 1 | Devis | 11 | 37.1 | 21.5 | - | Câble avec connecteur | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | - | |||
119.89 € | 1 | Devis | 11 | 44.5 | 21.5 | - | Connecteur M8 | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | - | |||
111.19 € | 1 | Devis | 11 | 44.5 | 21.5 | - | Connecteur M8 | PNP | Lumière rouge sans polarité | 6000 | - | |||
123.50 € | 1 | Devis | 11 | 37.1 | 21.5 | - | Câble avec connecteur | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | - | |||
117.50 € | 1 | Devis | 11 | 44.5 | 21.5 | - | Connecteur M8 | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | - | |||
116.52 € | 1 | Devis | 13.9 | 33.8 | 18.3 | - | Câble | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | - | |||
119.89 € | 1 | Devis | 13.9 | 41.4 | 18.3 | - | Connecteur M8 | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | - | |||
119.89 € | 1 | Devis | 13.9 | 39.5 | 18.3 | - | Connecteur M8 | PNP/NPN | Lumière rouge sans polarité | 6000 | - | |||
138.35 € | 1 | Devis | 15 | 50.6 | 41.7 | 500 | Connecteur M12 | PNP/NPN | Lumière rouge polarisée | - | - | |||
138.35 € | 1 | Devis | 15 | 50.6 | 41.7 | - | Connecteur M8 | PNP/NPN | Lumière rouge polarisée | 9000 | - | |||
138.35 € | 1 | Devis | 15 | 61.7 | 41.7 | - | Connecteur M12 | PNP/NPN | Lumière rouge polarisée | 9000 | - | |||
138.35 € | 1 | Devis | 15 | 61.7 | 41.7 | - | Connecteur M8 | PNP/NPN | Lumière rouge polarisée | 9000 | - |
Loading...
Couleur du voyant de détection | Rouge | Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique |
---|---|---|---|---|---|
Type de construction du boîtier | Parallélépipédique | Matériau de la surface optique | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Largeur maximale de tête W(mm)
Hauteur maximale de tête H(mm)
Longueur maximale de tête L(mm)
Fréquence de commutation(Hz)
Type de connexion électrique
Type de sortie de commutation
Type de lumière
Distance de commutation maximale(mm)
Type
Propriétés optionnelles