Capteur en mode convergent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
815409
ML100-8-HGU-100-RT/95/103/162
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Description

111.34 €

1 Disponible 16 jours ML100-8-HGU-100-RT/95/103/162

111.34 €

1 Disponible 16 jours -

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur du voyant de détection Rouge Largeur maximale de tête W(mm) 11 Hauteur maximale de tête H(mm) 31
Longueur maximale de tête L(mm) 20 Type de tension DC Matériau du boîtier Plastique
Fréquence de commutation(Hz) 500 Type de connexion électrique Connecteur M8 Type de sortie de commutation PNP
Type de construction du boîtier Parallélépipédique Type de lumière Lumière rouge sans polarité Matériau de la surface optique Plastique
EF008295_max 100

Assistance technique