Capteur de zone rétroréfléchissant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
210597
217870
217956
227581
227596
302418
RLG28-55/40A/73C/136
RLG28-55/40A/115B/136
RLG28-55/115B/136
RLG28-55-4921/40A/73C/136
RLG28-55-4921/115B/136
RLG28-55-7462
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion électrique Description

389.11 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12RLG28-55/40a/73c/136

389.11 €

1 Disponible 16 jours Câble avec connecteurRLG28-55/115b/136

389.11 €

1 Disponible 16 jours Câble avec connecteurRLG28-55/40a/115b/136

405.32 €

1 Disponible 16 jours Câble avec connecteurRLG28-55-4921/115b/136

405.32 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12RLG28-55-4921/40a/73c/136

389.06 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12RLG28-55-7462

389.11 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12-

389.11 €

1 Disponible 16 jours Câble avec connecteur-

389.11 €

1 Disponible 16 jours Câble avec connecteur-

405.32 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12-

405.32 €

1 Disponible 16 jours Câble avec connecteur-

389.06 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur du voyant de détection Rouge Largeur maximale de tête W(mm) 25.8 Hauteur maximale de tête H(mm) 88
Longueur maximale de tête L(mm) 54.3 Type de tension DC Matériau du boîtier Plastique
Type de sortie de commutation PNP/NPN Type de construction du boîtier Parallélépipédique Type de lumière Lumière rouge polarisée
Longueur d’onde du capteur(nm) 625 Matériau de la surface optique Plastique Distance de commutation maximale(mm) 5600

Assistance technique