Émetteur de capteur barrage de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
214721
214723
SLA12-LAS-T/35/124
SLA12-LAS-T/124
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance de commutation maximale
(mm)
Description

349.80 €

1 Disponible 16 jours 30000SLA12-LAS-T/35/124

339.03 €

1 Disponible 16 jours 12000SLA12-LAS-T/124

349.80 €

1 Disponible 16 jours 30000-

339.03 €

1 Disponible 16 jours 12000-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à voyant de détection Laser Couleur du voyant de détection Rouge Largeur maximale de tête W(mm) 41.5
Hauteur maximale de tête H(mm) 49 Longueur maximale de tête L(mm) 15 Matériau du boîtier Métallique
Type de connexion électrique Connecteur M12 Type de construction du boîtier Parallélépipédique Classe de protection laser Classe 1
Type de lumière Diode laser, lumière rouge Contenu de la livraison du système monodirectionnel Emetteur et récepteur Longueur d’onde du capteur(nm) 650
Matériau de la surface optique Plastique

Assistance technique