Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
297736 |
297739 |
OMD8000-R300-UEP-V1-L |
OMR50M-R300-IEP-V1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fréquence de commutation (Hz) | Longueur d’onde du capteur (nm) | Distance de commutation maximale (mm) | EF008295_max | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349.51 € | 1 | Disponible | 16 jours | 50 | 660 | - | 8000 | OMD8000-R300-UEP-V1-L | ||
334.32 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | - | 50000 | - | OMR50M-R300-IEP-V1 | ||
349.51 € | 1 | Disponible | 16 jours | 50 | 660 | - | 8000 | - | ||
334.32 € | 1 | Disponible | 16 jours | - | - | 50000 | - | - |
Loading...
Couleur du voyant de détection | Rouge | Largeur maximale de tête W(mm) | 25.8 | Hauteur maximale de tête H(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur maximale de tête L(mm) | 54.3 | Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique |
Type de connexion électrique | Connecteur M12 | Type de sortie de commutation | PNP/NPN | Type de construction du boîtier | Parallélépipédique |
Type de lumière | Lumière rouge sans polarité | Matériau de la surface optique | Plastique |
Configurer
Propriétés de base
Fréquence de commutation(Hz)
Longueur d’onde du capteur(nm)
Distance de commutation maximale(mm)
EF008295_max
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles