Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
190728 |
190729 |
190730 |
190731 |
RAL50-IR/32/98 |
RAL70-IR/32/98 |
RAL100-IR/32/98 |
RAL150-IR/32/98 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Objet détecté le plus petit (φ) | Hauteur maximale de tête H (mm) | Longueur maximale de tête L (mm) | Ouverture longitudinale du cadre (mm) | Ouverture transversale du cadre (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,011.86 € | 1 | Disponible | 16 jours | 0.5 | 90 | 81 | 46 | 50 | RAL50-IR/32/98 | ||
1,097.38 € | 1 | Disponible | 16 jours | 1 | 110 | 105 | 70 | 70 | RAL70-IR/32/98 | ||
1,176.35 € | 1 | Disponible | 16 jours | 2 | 140 | 135 | 98 | 100 | RAL100-IR/32/98 | ||
1,265.12 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 | 190 | 185 | 150 | 150 | RAL150-IR/32/98 | ||
1,011.86 € | 1 | Disponible | 16 jours | 0.5 | 90 | 81 | 46 | 50 | - | ||
1,097.38 € | 1 | Disponible | 16 jours | 1 | 110 | 105 | 70 | 70 | - | ||
1,176.35 € | 1 | Disponible | 16 jours | 2 | 140 | 135 | 98 | 100 | - | ||
1,265.12 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 | 190 | 185 | 150 | 150 | - |
Loading...
Couleur du voyant de détection | Rayon infrarouge | Largeur maximale de tête W(mm) | 20 | Type de tension | DC |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | Métallique | Type de connexion électrique | Connecteur M8 | Type de sortie de commutation | PNP |
Type de construction du boîtier | Norme de construction | Type de lumière | Lumière infrarouge | Matériau de la surface optique | Verre |
Configurer
Propriétés de base
Objet détecté le plus petit(φ)
Hauteur maximale de tête H(mm)
Longueur maximale de tête L(mm)
Ouverture longitudinale du cadre(mm)
Ouverture transversale du cadre(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles