Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
195049 |
273674 |
273677 |
HIATB01-HART-2X16 |
HIATB01-HART-4X8 |
HIATB01-HART-4X8-Y1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | HiATB01-HART-4 x 8 | |||
143.90 € | 1 | Devis | HiATB01-HART-2 x 16 | |||
147.73 € | 1 | Devis | HiATB01-HART-4 x 8-Y1 | |||
143.90 € | 1 | Devis | - | |||
- | 1 | Devis | - | |||
147.73 € | 1 | Devis | - |
Loading...
Largeur(mm) | 50 | Hauteur(mm) | 163 | Profondeur(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Type d’alimentation | Actif |
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles