Capteur d’inclinaison

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
201501
201502
201503
201504
206771
206772
206773
206774
209308
212421
212422
222356
222357
230436
279886
INX360D-F99-B16-V15
INX360D-F99-I2E2-5M
INX360D-F99-I2E2-7M
INX360D-F99-I2E2-V15
INX360D-F99-U2E2-5M
INX360D-F99-U2E2-V15
INY030D-F99-2I2E2-5M
INY030D-F99-2I2E2-25M
INY030D-F99-2I2E2-V17
INY030D-F99-B16-V15
INY360D-F99-2I2E2-5M
INY360D-F99-2I2E2-V17
INY360D-F99-2U2E2-5M
INY360D-F99-2U2E2-V17
INY360D-F99-B16-V15
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de raccordement électrique Description

452.00 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12INY360D-F99-2I2E2-V17

452.00 €

1 Disponible 16 jours CâbleINY360D-F99-2I2E2-5M

394.80 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12INX360D-F99-I2E2-V15

394.80 €

1 Disponible 16 jours CâbleINX360D-F99-I2E2-5M

452.00 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12INY360D-F99-2U2E2-V17

452.00 €

1 Disponible 30 jours CâbleINY360D-F99-2U2E2-5M

394.80 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12INX360D-F99-U2E2-V15

394.80 €

1 Disponible 16 jours CâbleINX360D-F99-U2E2-5M

440.09 €

1 Disponible 16 jours CâbleINX360D-F99-I2E2-7M

544.06 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12INY360D-F99-B16-V15

485.46 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12INX360D-F99-B16-V15

521.74 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12INY030D-F99-2I2E2-V17

521.74 €

1 Disponible 16 jours CâbleINY030D-F99-2I2E2-5M

595.68 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12INY030D-F99-B16-V15

99,999.00 €

1 30 jours CâbleINY030D-F99-2I2E2-25M
-

485.46 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12-
-

394.80 €

1 Disponible 16 jours Câble-
-

440.09 €

1 Disponible 16 jours Câble-
-

394.80 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12-
-

394.80 €

1 Disponible 16 jours Câble-
-

394.80 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12-
-

521.74 €

1 Disponible 16 jours Câble-
-

99,999.00 €

1 30 jours Câble-
-

521.74 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12-
-

595.68 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12-
-

452.00 €

1 Disponible 16 jours Câble-
-

452.00 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12-
-

452.00 €

1 Disponible 30 jours Câble-
-

452.00 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12-
-

544.06 €

1 Disponible 16 jours Connecteur M12-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension de la tête de détection L2(mm) 65 Dimension de la tête de détection l(mm) 45 Dimension de la tête de détection H(mm) 37

Assistance technique