Détecteur inductif de type annulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
012368
013004
051666
051667
095910
095912
106555
106556
115614
119771
120803
RC10-14-N0
RC10-14-N3
RC10-14-N3-Y115614
RC15-14-N0
RC15-14-N3
RJ15-14-N
RJ15-14-N-5M
RJ15-N
RJ21-E2
RJ21-E2-0,​1M-V1
RJ43-E2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension de la tête de détection L2
(mm)
Dimension de la tête de détection l
(mm)
Dimension de la tête de détection H
(mm)
Type de raccordement électrique Type de sortie de commutation Type de commutation Description

317.68 €

1 Disponible 16 jours 2070100CâblePNP1 contact à fermetureRJ43-E2

203.35 €

1 Disponible 16 jours 204580CâblePNP1 contact à fermetureRJ21-E2

200.98 €

1 Disponible 16 jours 202532.5CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)RC10-14-N3

200.98 €

1 Disponible 16 jours 202532.5CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)RC15-14-N3

126.28 €

1 Disponible 16 jours 202532.5CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)RC15-14-N0

126.28 €

1 Disponible 16 jours 202532.5CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)RC10-14-N0

126.37 €

1 Disponible 16 jours 202532.5CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)RJ15-14-N

126.37 €

1 Disponible 16 jours 252945CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)RJ15-N

255.58 €

1 Disponible 32 jours 302632CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)RC10-14-N3-Y115614

164.78 €

1 30 jours 204580Connecteur M12PNP1 contact à fermetureRJ21-E2-0,1M-V1

139.66 €

1 Disponible 16 jours 202532.5CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)RJ15-14-N-5M
-

126.28 €

1 Disponible 16 jours 202532.5CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)-
-

200.98 €

1 Disponible 16 jours 202532.5CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)-
-

255.58 €

1 Disponible 32 jours 302632CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)-
-

126.28 €

1 Disponible 16 jours 202532.5CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)-
-

200.98 €

1 Disponible 16 jours 202532.5CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)-
-

126.37 €

1 Disponible 16 jours 202532.5CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)-
-

139.66 €

1 Disponible 16 jours 202532.5CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)-
-

126.37 €

1 Disponible 16 jours 252945CâbleNAMUR1 contact à ouverture (NC)-
-

203.35 €

1 Disponible 16 jours 204580CâblePNP1 contact à fermeture-
-

164.78 €

1 30 jours 204580Connecteur M12PNP1 contact à fermeture-
-

317.68 €

1 Disponible 16 jours 2070100CâblePNP1 contact à fermeture-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de tension DC Matériau du boîtier PBT Type de boîtier Construction spéciale
Condition de montage mécanique du capteur Autre

Assistance technique