Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 (mm) | Dimension de la taille de la tête de détection D (Ø) | Dimension de la tête de détection L2 (mm) | Dimension de la tête de détection l (mm) | Dimension de la tête de détection H (mm) | Type de tension | Matériau du boîtier | Distance de commutation (mm) | Type de raccordement électrique | Type de sortie de commutation | Type de commutation | Type de boîtier | Condition de montage mécanique du capteur | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.25 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 | - | 45 | 52 | 20 | DC | PBT | 3 | Connecteur M12 | PNP | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Compact | NBN3-F25F-E8-V1 | ||
226.42 € | 1 | Disponible | 32 jours | 3 | - | 45 | 52 | 20 | DC | PBT | 3 | - | PNP | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Non plat | NBN3-F25F-E8-Y41365 | ||
125.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | - | 52 | 52 | 20 | DC | PBT | 3 | Connecteur M12 | PNP | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Compact | NBN3-F25L-E2-V1 | ||
159.25 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 | - | 52 | 52 | 20 | DC | PBT | 3 | Câble | PNP | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Compact | NBN3-F25-E8-5M | ||
174.87 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 | - | 36 | 65 | 33.5 | DC | PBT | 3 | - | PNP | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Compact | NBN3-F31-E8-K-K | ||
164.87 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 | - | 36 | 65 | 33.5 | DC | PBT | 3 | - | PNP | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Compact | NBN3-F31-E8-K | ||
164.87 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 | - | 36 | 65 | 33.5 | DC | PBT | 3 | - | PNP | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Compact | NBN3-F31-E8-V1 | ||
169.87 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 | - | 36 | 65 | 33.5 | DC | PBT | 3 | - | PNP | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Compact | NBN3-F31-E8-V18 | ||
125.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | - | 52 | 52 | 20 | DC | PBT | 3 | Connecteur M12 | PNP | 1 contact à ouverture (NC) | Rectangulaire | Compact | NBN3-F25R-E3-V1 | ||
125.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | - | 52 | 52 | 20 | DC | PBT | 3 | Connecteur M12 | PNP | 1 contact à ouverture (NC) | Rectangulaire | Compact | NBN3-F25-E9-V1 | ||
189.88 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 | - | 77.5 | 65 | 35.5 | DC | PBT | 3 | - | PNP | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Compact | NBN3-F31K-E8 | ||
199.88 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 | - | 77.5 | 65 | 35.5 | DC | PBT | 3 | - | PNP | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Compact | NBN3-F31K-E8-K | ||
209.88 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 | - | 77.5 | 65 | 35.5 | DC | PBT | 3 | - | PNP | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Compact | NBN3-F31K-E8-V1-V1 | ||
- | 1 | Devis | 2 | 12 | 50 | - | - | DC | Métallique | 2 | Connecteur M12 | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Compact | NJ2-12GM-N-V1 | |||
- | 1 | Devis | 4 | 12 | 33 | - | - | DC | Métallique | 4 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Non plat | NJ4-12GM-N | |||
- | 1 | Devis | 5 | 11 | 31 | - | - | DC | Autre | 5 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre lisse | Non plat | NJ5-11-N | |||
- | 1 | Devis | 5 | 11 | 31 | - | - | DC | Autre | 5 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre lisse | Non plat | NJ5-11-N-5M | |||
- | 1 | Devis | 8 | 18 | 50 | - | - | DC | Métallique | 8 | Connecteur M12 | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Non plat | NJ8-18GM-N-V1 | |||
- | 1 | Devis | 10 | 21 | 35 | - | - | DC | Métallique | 10 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Non plat | NJ10-22-N-G | |||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | 115 | - | - | DC | PBT | 10 | Raccordement vissé | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Compact | NJ10-30GKK-N | |||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | 40 | - | - | DC | PBT | 10 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Compact | NJ10-30GK-N | |||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | 40 | - | - | DC | PBT | 10 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Compact | NJ10-30GK-N-5M | |||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | 40 | - | - | DC | Métallique | 10 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Compact | NJ10-30GM-N | |||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | 40 | - | - | DC | Métallique | 10 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Compact | NJ10-30GM-N-10M | |||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | 40 | - | - | DC | Métallique | 10 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Compact | NJ10-30GM-N-5M | |||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | 40 | - | - | DC | Métallique | 10 | Connecteur M12 | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Compact | NJ10-30GM-N-V1 | |||
- | 1 | Devis | 15 | 30 | 115 | - | - | DC | PBT | 15 | Raccordement vissé | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Non plat | NJ15-30GKK-N | |||
- | 1 | Devis | 15 | 30 | 40 | - | - | DC | PBT | 15 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Non plat | NJ15-30GK-N | |||
- | 1 | Devis | 15 | 30 | 40 | - | - | DC | PBT | 15 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Non plat | NJ15-30GK-N-10M | |||
- | 1 | Devis | 15 | 30 | 40 | - | - | DC | Métallique | 15 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Non plat | NJ15-30GM-N | |||
- | 1 | Devis | 20 | 40 | 95 | - | - | DC | PBT | 20 | Raccordement vissé | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre lisse | Non plat | NJ20-40-N | |||
- | - | 1 | Devis | 40 | - | 128 | 55 | 55 | DC | PBT | 40 | Raccordement vissé | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | - | Non plat | - | ||
- | 1 | Devis | 2 | 12 | 35 | - | - | DC | Métallique | 2 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Compact | NJ2-12GM-N-5M | |||
- | 1 | Devis | 15 | - | 118 | 40 | 40 | DC | PBT | 15 | Raccordement vissé | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | - | Compact | NJ15+U1+N | |||
- | 1 | Devis | 20 | - | 118 | 40 | 40 | DC | PBT | 20 | Raccordement vissé | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | - | Non plat | NJ20+U1+N | |||
- | 1 | Devis | 40 | - | 128 | 55 | 55 | DC | PBT | 40 | Raccordement vissé | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | - | Non plat | NJ40+U1+N | |||
196.28 € | 1 | Disponible | 32 jours | 3 | - | 77.5 | 65 | 35.5 | DC | PBT | 3 | - | PNP | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Compact | NBN3-F31K-E8-Y114754 | ||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | 40 | - | - | DC | Métallique | 10 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Compact | NCB10-30GM40-N0-5M | |||
- | 1 | Devis | 15 | 30 | 40 | - | - | DC | Métallique | 15 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Non plat | NCN15-30GM40-N0 | |||
- | 1 | Devis | 15 | 30 | 40 | - | - | DC | Métallique | 15 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Non plat | NCN15-30GM40-N0-10M | |||
237.40 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 | - | 36 | 65 | 33.5 | AC/DC | PBT | 3 | Câble | - | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Compact | NBN3-F31-U8-K | ||
179.87 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 | - | 36 | 65 | 33.5 | DC | PBT | 3 | - | PNP | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Compact | NBN3-F31-E8-V16-V15 | ||
- | 1 | Devis | 8 | 18 | 40 | - | - | DC | Métallique | 8 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Non plat | NJ8-18GM-N-10M | |||
242.20 € | 1 | Disponible | 16 jours | 3 | - | 36 | 65 | 33.5 | AC/DC | PBT | 3 | - | - | 1 contact à fermeture | Rectangulaire | Compact | NBN3-F31-U8-V18 | ||
- | 1 | Devis | 4 | 12 | 40 | - | - | DC | Métallique | 4 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Compact | NCB4-12GM40-N0-5M | |||
- | 1 | Devis | 4 | 12 | 40 | - | - | DC | Métallique | 4 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Compact | NCB4-12GM40-N0-10M | |||
- | 1 | Devis | 8 | 18 | 40 | - | - | DC | Métallique | 8 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Compact | NCB8-18GM40-N0-5M | |||
- | 1 | Devis | 5 | 18 | 40 | - | - | DC | Métallique | 5 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Cylindre fileté | Compact | NCB5-18GM40-N0-15M | |||
99,999.00 € | 1 | 12 jours | 4 | 12 | 40 | - | - | DC | Métallique | 4 | Câble | Deux fils | 1 contact à fermeture | Cylindre fileté | Non plat | NCN4-12GM40-Z0-3G-3D | |||
- | 1 | Devis | 5 | 18 | 40 | - | - | DC | Métallique | 5 | Connecteur M12 | Deux fils | 1 contact à fermeture | Cylindre fileté | Compact | NCB5-18GM40-Z0-V1-3G-3D | |||
- | 1 | Devis | 10 | 30 | 40 | - | - | DC | Métallique | 10 | Câble | Deux fils | 1 contact à fermeture | Cylindre fileté | Compact | NCB10-30GM40-Z0-3G-3D | |||
- | 1 | Devis | 15 | 30 | 50 | - | - | DC | Métallique | 15 | Connecteur M12 | PNP | 1 contact à fermeture | Cylindre fileté | Compact | NBB15-30GM50-E2-V1-3G-3D | |||
- | 1 | Devis | 2 | - | 16 | 27.8 | 10.2 | DC | PBT | 2 | Câble | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Rectangulaire | Compact | NJ2-V3-N | |||
- | 1 | Devis | 2 | - | 16 | 27.8 | 10.2 | DC | PBT | 2 | Autre | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Rectangulaire | Compact | NJ2-V3-N-V5 | |||
99,999.00 € | 1 | 12 jours | 4 | 12 | 50 | - | - | DC | Métallique | 4 | Câble | PNP | 1 contact à fermeture | Cylindre fileté | Compact | NBB4-12GM50-E2-3G-3D | |||
- | 1 | Devis | 8 | 18 | 60 | - | - | DC | Métallique | 8 | Connecteur M12 | PNP | Complémentaire | Cylindre fileté | Compact | NBB8-18GM60-A2-V1-3G-3D | |||
- | 1 | Devis | 30 | - | 118 | 40 | 40 | DC | Autre | 30 | Raccordement vissé | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | - | Non plat | NBN30-U1K-N0 | |||
- | 1 | Devis | 2 | 12 | 40 | - | - | DC | Métallique | 2 | Câble | Deux fils | 1 contact à fermeture | Cylindre fileté | Compact | NBB2-12GM40-Z0-3G-3D | |||
- | 1 | Devis | 3 | - | 77.5 | 65 | 35.5 | DC | PBT | 3 | - | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Rectangulaire | Compact | NCN3-F31K-N4 | |||
216.57 € | 1 | Disponible | 32 jours | 3 | - | 77.5 | 65 | 35.5 | DC | PBT | 3 | - | NAMUR | 1 contact à ouverture (NC) | Rectangulaire | Compact | NCN3-F31K-N4-K |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Distance de détection L1(mm)
Dimension de la taille de la tête de détection D(Ø)
Dimension de la tête de détection L2(mm)
Dimension de la tête de détection l(mm)
Dimension de la tête de détection H(mm)
Type de tension
Matériau du boîtier
Distance de commutation(mm)
Type de raccordement électrique
Type de sortie de commutation
Type de commutation
Type de boîtier
Condition de montage mécanique du capteur
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles