Boîtier du détecteur inductif Varikont

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NJ15S+U1+N

Référence pièce
NJ15S+U1+N
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
- 1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Distance de détection L1(mm) 15 Dimension de la tête de détection L2(mm) 118 Dimension de la tête de détection l(mm) 40
Dimension de la tête de détection H(mm) 40 Type de tension DC Matériau du boîtier PBT
Distance de commutation(mm) 15 Type de raccordement électrique Raccordement vissé Type de sortie de commutation NAMUR
Type de commutation 1 contact à ouverture (NC) Condition de montage mécanique du capteur Compact

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier du détecteur inductif Varikont, le numéro d'article est le suivant: NJ15S+U1+N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NJ15S+U1+N.

Assistance technique