Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
089656 |
NBB5-18GM50-E2-10M |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | NBB5-18GM50-E2-10M | |||
- | 88.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | - |
Loading...
Distance de détection L1(mm) | 5 | Dimension de la taille de la tête de détection D(Ø) | 18 | Dimension de la tête de détection L2(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Métallique | Distance de commutation(mm) | 5 |
Type de raccordement électrique | Câble | Type de sortie de commutation | PNP | Type de commutation | 1 contact à fermeture |
Type de boîtier | Cylindre fileté | Condition de montage mécanique du capteur | Compact |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles