Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
200662 |
210658 |
NDS5-30GM-1M-V1 |
NDS20-FP-V1 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension de la taille de la tête de détection D (Ø) | Dimension de la tête de détection L2 (mm) | Dimension de la tête de détection l (mm) | Dimension de la tête de détection H (mm) | Matériau du boîtier | Type de sortie de commutation | Type de boîtier | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.14 € | 1 | Disponible | 32 jours | 30 | 43 | - | - | Métallique | Deux fils | - | NDS5-30GM-1M-V1 | ||
338.75 € | 1 | Disponible | 32 jours | - | 40 | 80 | 80 | PBT | - | Rectangulaire | NDS20-FP-V1 | ||
- | 257.14 € | 1 | Disponible | 32 jours | 30 | 43 | - | - | Métallique | Deux fils | - | - | |
- | 338.75 € | 1 | Disponible | 32 jours | - | 40 | 80 | 80 | PBT | - | Rectangulaire | - |
Loading...
Type de raccordement électrique | Connecteur M12 | Condition de montage mécanique du capteur | Non plat |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension de la taille de la tête de détection D(Ø)
Dimension de la tête de détection L2(mm)
Dimension de la tête de détection l(mm)
Dimension de la tête de détection H(mm)
Matériau du boîtier
Type de sortie de commutation
Type de boîtier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles