Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
046139 |
CJ30-50K10-E0123-Y46139 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|
291.02 € | 1 | Disponible | 32 jours | CJ30-50K10-E0123-Y46139 | ||
- | 291.02 € | 1 | Disponible | 32 jours | - |
Loading...
Distance de détection L1(mm) | 30 | Type de tension | DC | Matériau du boîtier | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Distance de commutation(mm) | 30 | Type de sortie de commutation | NPN | Type de commutation | 1 contact à ouverture (NC) |
Condition de montage mécanique du capteur | Compact |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles