Capteur de lumière laser

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
284586-100001
284586-100002
284586-100003
284586-100004
284586-100005
VLD700-F280-2E2-1000
VLM350-F280-2E2-1000
VLM350-F280-R4-1001
VLM350-F280-R4-1002
VLM350-F280-R4-1101
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Principe de balayage Description

1,906.73 €

1 Disponible 32 jours Bouton-poussoirVLM350-F280-2E2-1000

1,701.72 €

1 Disponible 32 jours Système de réflexionVLD700-F280-2E2-1000

2,214.25 €

1 Disponible 32 jours Bouton-poussoirVLM350-F280-R4-1001

2,809.68 €

1 Disponible 32 jours Bouton-poussoirVLM350-F280-R4-1101

2,465.05 €

1 Disponible 32 jours Bouton-poussoirVLM350-F280-R4-1002

1,701.72 €

1 Disponible 32 jours Système de réflexion-

1,906.73 €

1 Disponible 32 jours Bouton-poussoir-

2,214.25 €

1 Disponible 32 jours Bouton-poussoir-

2,465.05 €

1 Disponible 32 jours Bouton-poussoir-

2,809.68 €

1 Disponible 32 jours Bouton-poussoir-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Plastique Type de sortie de commutation PNP Classe de protection laser Classe 1
Type de lumière Diode laser, lumière rouge Matériau de la surface optique Plastique Largeur du capteur(mm) 38
Hauteur du capteur(mm) 85 Longueur du capteur(mm) 55

Assistance technique