Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Principe de balayage | Classe de protection laser | Type de lumière | Largeur du capteur (mm) | Hauteur du capteur (mm) | Longueur du capteur (mm) | Plage de mesure (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
943.00 € | 1 | Disponible | 32 jours | Bouton-poussoir | - | Lumière infrarouge | 81 | 45 | 157 | 2000 | OMD8000-R2100-R2-2V15 | ||
99,999.00 € | 1 | 12 jours | Bouton-poussoir | - | Lumière infrarouge | 81 | 45 | 157 | 2000 | OMD8000-R2100-B16-2V15 | |||
9,195.54 € | 1 | Disponible | 32 jours | Système de réflexion | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | 106 | 116.5 | 106 | 3000 | OMD10M-R2000-B23-V1V1D | ||
5,520.80 € | 1 | Disponible | 32 jours | Système de réflexion | Classe 1 | Lumière infrarouge | 106 | 116.5 | 106 | 10000 | OMD12M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L | ||
9,540.62 € | 1 | Disponible | 32 jours | Système de réflexion | Classe 1 | Lumière infrarouge | 106 | 116.5 | 106 | 10000 | OMD30M-R2000-B23-V1V1D-1L | ||
5,865.83 € | 1 | Disponible | 32 jours | Système de réflexion | Classe 1 | Lumière infrarouge | 106 | 116.5 | 106 | 10000 | OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L | ||
9,885.68 € | 1 | Disponible | 32 jours | Système de réflexion | Classe 1 | Lumière infrarouge | 106 | 116.5 | 106 | 10000 | OMD30M-R2000-B23-V1V1D-T-1L | ||
99,999.00 € | 1 | 30 jours | Bouton-poussoir | - | Lumière infrarouge | 81 | 45 | 157 | 2000 | OMD8000-R2100-Y317114 | |||
9,954.68 € | 1 | Disponible | 32 jours | Système de réflexion | Classe 1 | Lumière infrarouge | 106 | 116.5 | 106 | 8500 | OMD60M-R2000-B23-V1V1D-1L | ||
9,195.54 € | 1 | Disponible | 32 jours | Système de réflexion | Classe 1 | Diode laser, lumière rouge | 106 | 116.5 | 106 | 3000 | - | ||
5,520.80 € | 1 | Disponible | 32 jours | Système de réflexion | Classe 1 | Lumière infrarouge | 106 | 116.5 | 106 | 10000 | - | ||
9,540.62 € | 1 | Disponible | 32 jours | Système de réflexion | Classe 1 | Lumière infrarouge | 106 | 116.5 | 106 | 10000 | - | ||
5,865.83 € | 1 | Disponible | 32 jours | Système de réflexion | Classe 1 | Lumière infrarouge | 106 | 116.5 | 106 | 10000 | - | ||
9,885.68 € | 1 | Disponible | 32 jours | Système de réflexion | Classe 1 | Lumière infrarouge | 106 | 116.5 | 106 | 10000 | - | ||
- | 9,954.68 € | 1 | Disponible | 32 jours | Système de réflexion | Classe 1 | Lumière infrarouge | 106 | 116.5 | 106 | 8500 | - | |
905.37 € | 1 | Disponible | 16 jours | Bouton-poussoir | - | Lumière infrarouge | 81 | 45 | 157 | 2000 | - | ||
943.00 € | 1 | Disponible | 32 jours | Bouton-poussoir | - | Lumière infrarouge | 81 | 45 | 157 | 2000 | - | ||
- | 99,999.00 € | 1 | 30 jours | Bouton-poussoir | - | Lumière infrarouge | 81 | 45 | 157 | 2000 | - |
Loading...
Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique | Matériau de la surface optique | Plastique |
---|
Configurer
Propriétés de base
Principe de balayage
Classe de protection laser
Type de lumière
Largeur du capteur(mm)
Hauteur du capteur(mm)
Longueur du capteur(mm)
Plage de mesure(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles