Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
233246 |
233247 |
233261 |
233262 |
UBR250-F77-E2-V31 |
UBR250-F77-E3-V31 |
UBR400-F77-E2-V31 |
UBR400-F77-E3-V31 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fréquence de commutation (Hz) | Portée de détection max. (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.11 € | 1 | Disponible | 16 jours | 5 | 400 | UBR400-F77-E2-V31 | ||
172.37 € | 1 | Disponible | 16 jours | 5 | 400 | UBR400-F77-E3-V31 | ||
159.11 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 250 | UBR250-F77-E2-V31 | ||
99,999.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 250 | UBR250-F77-E3-V31 | |||
159.11 € | 1 | Disponible | 16 jours | 10 | 250 | - | ||
- | 99,999.00 € | 1 | 30 jours | 10 | 250 | - | ||
159.11 € | 1 | Disponible | 16 jours | 5 | 400 | - | ||
- | 172.37 € | 1 | Disponible | 16 jours | 5 | 400 | - |
Loading...
Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique | Température ambiante(°C) | -25 à 70 |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement électrique | Connecteur M8 | Type de sortie de commutation | PNP | Type de boîtier | Rectangulaire |
Courant fictif à vide(mA) | 20 | Matériau zone active du capteur | Verre | Largeur du capteur(mm) | 12 |
Hauteur du capteur(mm) | 31 | Longueur du capteur(mm) | 23 |
Configurer
Propriétés de base
Fréquence de commutation(Hz)
Portée de détection max.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles