Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
114519 |
UBE15M-F54-H1-V1 |
Référence pièce | Relatif à | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Description | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | UBE15M-F54-H1-V1 | |||
1 | Devis | - |
Loading...
Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique | Température ambiante(°C) | 0 à 50 |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement électrique | Connecteur M12 | Type de boîtier | Rectangulaire | Courant fictif à vide(mA) | 10 |
Largeur du capteur(mm) | 105 | Hauteur du capteur(mm) | 31 | Longueur du capteur(mm) | 25 |
Portée de détection max.(mm) | 15000 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles