Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de sortie de commutation | Courant fictif à vide (mA) | Largeur du capteur (mm) | Hauteur du capteur (mm) | Longueur du capteur (mm) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
695.14 € | 1 | 30 jours | NPN/NPN | 80 | - | - | 74 | UDC-18GM-400-3E1 | |||
719.51 € | 1 | 12 jours | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | UDC-18GM50-255-3E3 | |||
99,999.00 € | 1 | 30 jours | NPN/NPN | 50 | - | - | 50 | UDC-18GM50-400-3E1 | |||
973.48 € | 1 | Disponible | 16 jours | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | UDC-18GM50-400-3E2 | ||
1,005.80 € | 1 | Disponible | 16 jours | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | UDC-18GM50-400-3E3 | ||
940.43 € | 1 | Disponible | 16 jours | PMP/PNP | 80 | - | - | 74 | UDC-18GM-400-3E3 | ||
99,999.00 € | 1 | 12 jours | NPN/NPN | 80 | - | - | 74 | UDC-18GM-400-3E1-Y194142 | |||
99,999.00 € | 1 | 30 jours | NPN/NPN | 50 | - | - | 50 | UDC-18GM50-255-3E0 | |||
99,999.00 € | 1 | 12 jours | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | UDC-18GM50-400-3E3-Y222564 | |||
1,131.93 € | 1 | Disponible | 16 jours | PMP/PNP | 80 | - | - | 74 | UDC-18GM-400-3E3-Y235849 | ||
706.31 € | 1 | 30 jours | PMP/PNP | 80 | 36 | 86 | 74 | UDC-18GMA-400-3E3 | |||
99,999.00 € | 1 | 30 jours | PMP/PNP | 80 | - | - | 74 | UDC-18GM-400-3E2 | |||
- | 99,999.00 € | 1 | 30 jours | NPN/NPN | 50 | - | - | 50 | - | ||
719.51 € | 1 | 12 jours | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | - | |||
- | 99,999.00 € | 1 | 30 jours | NPN/NPN | 50 | - | - | 50 | - | ||
973.48 € | 1 | Disponible | 16 jours | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | - | ||
1,005.80 € | 1 | Disponible | 16 jours | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | - | ||
- | 99,999.00 € | 1 | 12 jours | PMP/PNP | 50 | - | - | 50 | - | ||
- | 695.14 € | 1 | 30 jours | NPN/NPN | 80 | - | - | 74 | - | ||
99,999.00 € | 1 | 12 jours | NPN/NPN | 80 | - | - | 74 | - | |||
- | - | 1 | Devis | PMP/PNP | 80 | - | - | 74 | - | ||
940.43 € | 1 | Disponible | 16 jours | PMP/PNP | 80 | - | - | 74 | - | ||
- | 1,131.93 € | 1 | Disponible | 16 jours | PMP/PNP | 80 | - | - | 74 | - | |
- | 706.31 € | 1 | 30 jours | PMP/PNP | 80 | 36 | 86 | 74 | - |
Loading...
Type de tension | DC | Matériau du boîtier | Plastique | Température ambiante(°C) | 0 à 60 |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccordement électrique | Câble | Type de boîtier | Cylindre fileté | Matériau zone active du capteur | Verre |
Diamètre du capteur(mm) | 18 | Portée de détection max.(mm) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Type de sortie de commutation
Courant fictif à vide(mA)
Largeur du capteur(mm)
Hauteur du capteur(mm)
Longueur du capteur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles