Roulements à rouleaux sphériques série EAW33EE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10X22205 EAW33EE
10X22207 EAW33EE
10X22208 EAW33EE
10X22209 EAW33EE
10X22210 EAW33EE
10X22211 EAW33EE
10X22212 EAW33EE
10X22214 EAW33EE
10X22215 EAW33EE
10X22216 EAW33EE
10X22218 EAW33EE
10X22219 EAW33EE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

69.09 €

1 4 jours 3413521286360220.0

96.12 €

1 4 jours 3413521315671536.0

85.17 €

1 4 jours -620.0

89.75 €

1 4 jours 3413521286520684.0

91.22 €

1 4 jours 3413521297564729.0

132.20 €

1 4 jours -996.0

116.46 €

1 4 jours -1345.0

155.48 €

1 4 jours -1888.0

194.08 €

1 4 jours -1972.0

168.45 €

1 4 jours -2431.0

190.05 €

1 4 jours -3890.0

239.35 €

1 4 jours -4576.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Classe 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Joints frottants des deux côtés Plage de température -30 à +120 degrés Version Version standard

Assistance technique