Joint étanche à l’huile série B1SL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W20-40-10 B1SL
W20-42-7 B1SL
W24-32-7 B1SL
W25-47-10 B1SL
W35-50-10 B1SL
W48-62-7 B1SL
W50-65-10 B1SL
W62-80-10 B1SL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)

4.37 €

1 4 jours 204010

4.47 €

1 4 jours 20427

4.02 €

1 4 jours 24327

-

1 Devis 254710

4.93 €

1 4 jours 355010

6.25 €

1 4 jours 48627

6.25 €

1 4 jours 506510

7.80 €

1 4 jours 628010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR (Perbunan) Résistance à la pression Jusqu'à 0,5 bar max. Plage de température -30 à +100°C
Version Revêtement métallique Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Avec Poids(g) 10

Assistance technique