Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | 18 | 35 | 10 | 10 | ||
- | 1 | Devis | 20 | 40 | 10 | 10 | ||
5.43 € | 1 | 4 jours | 20 | 42 | 10 | 10 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 20 | 52 | 10 | 10 | ||
5.33 € | 1 | 4 jours | 22 | 40 | 10 | 12 | ||
5.43 € | 1 | 4 jours | 22 | 42 | 10 | 10 | ||
5.43 € | 1 | 4 jours | 25 | 42 | 10 | 10 | ||
5.43 € | 1 | 4 jours | 25 | 45 | 10 | 10 | ||
6.02 € | 1 | 4 jours | 30 | 50 | 10 | 10 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 30 | 52 | 9 | 10 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 30 | 52 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 10 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 jours | 30 | 72 | 10 | 10 | ||
- | 1 | Devis | 32 | 50 | 12 | 10 | ||
- | 1 | Devis | 33 | 62 | 10 | 10 | ||
- | 1 | Devis | 34 | 52 | 10 | 10 | ||
- | 1 | Devis | 34 | 72 | 12 | 85 | ||
6.02 € | 1 | 4 jours | 35 | 50 | 10 | 10 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 35 | 52 | 10 | 10 | ||
- | 1 | Devis | 35 | 62 | 12 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 jours | 35 | 72 | 10 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 jours | 35 | 72 | 12 | 10 | ||
6.43 € | 1 | 4 jours | 38 | 52 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 jours | 38 | 62 | 12 | 10 | ||
- | 1 | Devis | 40 | 58 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 jours | 40 | 62 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 jours | 40 | 65 | 12 | 10 | ||
8.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 68 | 12 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 jours | 40 | 72 | 12 | 10 | ||
- | 1 | Devis | 40 | 90 | 12 | 55.0 | ||
8.82 € | 1 | 4 jours | 42 | 72 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 jours | 45 | 62 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 jours | 45 | 65 | 12 | 10 | ||
8.50 € | 1 | 4 jours | 45 | 70 | 12 | 10 | ||
4.80 € | 1 | 4 jours | 45 | 72 | 10 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 jours | 45 | 80 | 10 | 10 | ||
7.62 € | 1 | 4 jours | 50 | 65 | 10 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 jours | 50 | 80 | 10 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 jours | 52 | 80 | 10 | 100 | ||
9.48 € | 1 | 4 jours | 54 | 80 | 10 | 10 | ||
8.82 € | 1 | 4 jours | 55 | 75 | 12 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 jours | 55 | 78 | 12 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 jours | 55 | 80 | 12 | 10 | ||
12.48 € | 1 | 4 jours | 55 | 100 | 13 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 jours | 56 | 80 | 10 | 64 | ||
- | 1 | Devis | 57 | 90 | 13 | 15 | ||
8.82 € | 1 | 4 jours | 58 | 75 | 12 | 10 | ||
9.48 € | 1 | 4 jours | 60 | 80 | 13 | 10 | ||
10.75 € | 1 | 4 jours | 60 | 85 | 10 | 10 | ||
11.27 € | 1 | 4 jours | 60 | 90 | 10 | 10 | ||
10.75 € | 1 | 4 jours | 62 | 85 | 12 | 10 | ||
11.27 € | 1 | 4 jours | 65 | 90 | 12 | 10 | ||
12.48 € | 1 | 4 jours | 65 | 100 | 12 | 10 | ||
4.10 € | 1 | 4 jours | 70 | 90 | 12 | 10 | ||
11.27 € | 1 | 4 jours | 70 | 90 | 13 | 10 | ||
12.48 € | 1 | 4 jours | 70 | 100 | 12 | 10 | ||
11.27 € | 1 | 4 jours | 75 | 90 | 12 | 10 | ||
11.82 € | 1 | 4 jours | 75 | 95 | 10 | 10 | ||
11.82 € | 1 | 4 jours | 75 | 95 | 12 | 10 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 75 | 110 | 13 | 10 |
Loading...
Matériau | NBR (Perbunan) | Résistance à la pression | Jusqu'à 0,5 bar max. | Plage de température | -30 à +100°C |
---|---|---|---|---|---|
Version | Revêtement métallique | Lèvre anti-poussière/lèvre de protection | Sans |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles