Joint étanche à l’huile série B2SL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W95-120-13 B2SL
W125-150-13 B2SL
W130-160-15 B2SL
W160-190-15 B2SL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

10.22 €

1 4 jours 951201310

22.85 €

1 4 jours 1251501312

-

1 Devis 13016015100

30.32 €

1 4 jours 1601901510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR (Perbunan) Résistance à la pression Jusqu'à 0,5 bar max. Plage de température -30 à +100°C
Version Revêtement métallique Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Avec

Assistance technique