Joint étanche à l’huile série BABSL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
W20-35-7 BABSL
W30-42-6 BABSL
W50-68-7 BABSL
W80-100-7 BABSL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)
Poids
(g)

4.38 €

1 4 jours 2035710

4.87 €

1 4 jours 3042610

7.62 €

1 4 jours 5068724.0

11.18 €

1 4 jours 80100710

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau NBR (Perbunan) Résistance à la pression Jusqu'à 10 bars max. Plage de température -30 à +100°C
Version Revêtement caoutchouc Lèvre anti-poussière/lèvre de protection Avec

Assistance technique