Roulement à rouleaux (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2790
2794
2796
28137
2820
2821
28317
3720
39578
460
683
HM237510
JLM104910
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Cage EAN Gamme de produits Poids
(g)

-

1 Devis 33.338-Cage en tôle acier0053893121123Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux378.0

-

1 Devis 36.487-Cage en tôle acier0053893121314Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux340.0

44.17 €

1 4 jours 34.925-Cage en tôle acier0053893121413Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux358.0

420.24 €

1 4 jours 34.925-Cage en tôle acier0053893229317Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux324.0

43.15 €

1 4 jours -73.025-0053893121642Bague extérieure (cuvette) uniquement160.0

197.87 €

1 4 jours -73.025-0053893121710Bague extérieure (cuvette) uniquement167.0

42.42 €

1 4 jours -80.035-0053893230900Bague extérieure (cuvette) uniquement217.0

15.82 €

1 4 jours -93.264Cage en tôle acier0053893129792Bague extérieure (cuvette) uniquement311.0

-

1 Devis 53.975-Cage en tôle acier0053893279909Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux1120.0

-

1 Devis 44.45-Cage en tôle acier0053893035956Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux929.0

206.40 €

1 4 jours 95.25-Cage en tôle acier0053893078083Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux2542.0

1,099.70 €

1 4 jours -288.925-0053893534138Bague extérieure (cuvette) uniquement4667.0

99,999.00 €

1 4 jours ---0053893469027Bague extérieure (cuvette) uniquement127.00001

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Configuration Version standard
Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique