Roulements à rouleaux coniques série C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55200 C
72212 C
72218 C
72225 C
HH421246 C
HM516449 C
JLM710949 C
LM29711 C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Cage EAN Gamme de produits Poids
(g)

-

1 Devis 50.8-Cage en tôle acier0053893334011Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux863.0

146.28 €

1 4 jours 53.975-Cage en tôle acier0053893387154Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux1240.0

133.65 €

1 4 jours 55.562-Cage en tôle acier0053893387604Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux1230.0

137.90 €

1 4 jours 57.15-Cage en tôle acier0053893387833Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux1163.0

-

1 Devis 98.425-Cage en tôle acier0053893842653Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux5076.0

134.17 €

1 4 jours 82.55-Cage en tôle acier0053893630465Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux1385.0

91.85 €

1 4 jours 65-Cage en tôle acier0053893664873Bague intérieure (cône) uniquement avec rouleaux509.0

20.33 €

1 4 jours -65.088-0053893655208Bague extérieure (cuvette) uniquement91.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Configuration Version standard
Plage de température -30 à +120°C

Assistance technique