Roulements linéaires / acier / à recirculation ouverte de billes / KM, LM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KH1228
KH1428
KH1630
KH3050
KH5070
LM5
LM8
LM13
LM16
LM20
LM25
LM30
LM35
LM40
LM50
LM60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du cercle circonscrit dr
(φ)
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Série Poids
(g)
Largeur
(mm)

5.25 €

1 4 jours 12-19Série 81928

7.10 €

1 4 jours 14-21Série 82128

5.15 €

1 4 jours 16-24Série 302730

9.10 €

1 4 jours 30-40Série 509550

24.78 €

1 4 jours 50-62-25270

16.00 €

1 4 jours 51510Série 5410.2

5.83 €

1 4 jours 82415Série 81617.5

4.48 €

1 4 jours 133223Série 134023

5.00 €

1 4 jours 163728Série 166926.5

5.52 €

1 4 jours 204232Série 208730.5

8.43 €

1 4 jours 255940Série 2522041

10.07 €

1 4 jours 306445Série 3025044.5

13.77 €

1 4 jours 357052-39049.5

22.47 €

1 4 jours 408060Série 4058560.5

58.23 €

1 4 jours 5010080Série 50158074

52.91 €

1 4 jours 6011090Série 60200085

Loading...

  1. 1

Informations de base

Compensation d’angle Sans compensation de désalignement Matériau Acier à roulement normalisé Joint Sans étanchéité, roulement ouvert
Plage de température -30 à +80°C Version Version fermée

Assistance technique