Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IR25X29X20 |
IR25X30X30 |
IR25X32X22 |
IR35X40X40 |
IR40X45X30 |
IR45X50X25.5 |
IR45X50X35 |
IR50X55X25 |
IR50X60X28 |
IR55X60X35 |
IR60X68X25 |
IR60X68X35 |
IR65X72X25 |
IR65X72X45 |
IR70X80X25 |
IR75X85X25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Trou de lubrification | Piste de roulement | Surface | Poids (g) | EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.65 € | 1 | 4 jours | 25 | 29 | 20 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 20.0 | 9008745730962 | ||
7.48 € | 1 | 4 jours | 25 | 30 | 30 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 53.0 | 9008745727443 | ||
5.96 € | 1 | 4 jours | 25 | 32 | 22 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 50.0 | 9008745731013 | ||
9.63 € | 1 | 4 jours | 35 | 40 | 40 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 90.0 | 9008745727405 | ||
8.68 € | 1 | 4 jours | 40 | 45 | 30 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 70.0 | 9008745731228 | ||
7.50 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | 80.0 | - | ||
9.25 € | 1 | 4 jours | 45 | 50 | 35 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 100.0 | 9008745731273 | ||
8.77 € | 1 | 4 jours | 50 | 55 | 25 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 70.0 | 9008745731297 | ||
10.90 € | 1 | 4 jours | 50 | 60 | 28 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 181.0 | 9008745727498 | ||
12.66 € | 1 | 4 jours | 55 | 60 | 35 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 120.0 | 9008745731334 | ||
11.17 € | 1 | 4 jours | 60 | 68 | 25 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 150.0 | 9008745731389 | ||
13.34 € | 1 | 4 jours | 60 | 68 | 35 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 210.0 | 9008745731396 | ||
13.93 € | 1 | 4 jours | 65 | 72 | 25 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 140.0 | 9008745731426 | ||
21.71 € | 1 | 4 jours | 65 | 72 | 45 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 250.0 | 9008745731433 | ||
17.75 € | 1 | 4 jours | 70 | 80 | 25 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 221.0 | 9008745727528 | ||
18.22 € | 1 | 4 jours | 75 | 85 | 25 | Sans rainure de lubrification | Finition fine avec faces d’extrémité aplaties | Meulage « no twist-free » | 230.0 | 9008745731471 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Trou de lubrification
Piste de roulement
Surface
Poids(g)
EAN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles