Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NA2203 -2RS |
PWTR15 -2RS |
PWTR17 -2RS |
PWTR20 -2RS |
PWTR25 -2RS |
PWTR30 -2RS |
PWTR40 -2RS |
PWTR45 -2RS |
PWTR50 -2RS |
PWTR1542 -2RS |
PWTR1747 -2RS |
PWTR2052 -2RS |
PWTR2562 -2RS |
PWTR45100 -2RS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Guidage axial | Cage | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.88 € | 1 | 4 jours | 17 | 40 | 16 | Sans guidage axial | Cage en tôle acier | 9008745714887 | 110.0 | ||
26.47 € | 1 | 4 jours | 15 | 35 | 19 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | 101.0 | ||
28.73 € | 1 | 4 jours | 17 | 40 | 21 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745709562 | 147.0 | ||
58.60 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 25 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | 241.0 | ||
34.37 € | 1 | 4 jours | 25 | 52 | 25 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745709609 | 281.0 | ||
41.17 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 29 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | 454.0 | ||
59.87 € | 1 | 4 jours | 40 | 80 | 32 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745709661 | 816.0 | ||
141.02 € | 1 | 4 jours | 45 | 85 | 32 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745709692 | 880.0 | ||
80.90 € | 1 | 4 jours | 50 | 90 | 32 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745709715 | 950.0 | ||
32.25 € | 1 | 4 jours | 15 | 42 | 19 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | 1.0 | ||
34.08 € | 1 | 4 jours | 17 | 47 | 21 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | 223.0 | ||
34.67 € | 1 | 4 jours | 20 | 52 | 25 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | 315.0 | ||
41.17 € | 1 | 4 jours | 25 | 62 | 25 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | - | 500.0 | ||
78.03 € | 1 | 4 jours | 45 | 100 | 32 | Avec guidage axial | Sans, roulement à rouleaux jointifs | 9008745709685 | 1401.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Plage de température | -20 à +120 degrés |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Guidage axial
Cage
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles