Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Notre grande sélection de fibres optiques de plastique peut être mise en œuvre notamment en l'absence d'exigences trop élevées en termes de robustesse, de température ambiante et de résistance chimique. Nous avons cependant également dans notre gamme des fibres résistant aux hautes températures. Dans le cas des fibres optiques de verre, nous proposons des variantes stables, résistant aux températures et aux produits chimiques.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Structure de protection | Portée | Matériau | Matériau de l'enveloppe | Matériau type fibre | Longueur de câble L | Version | Utilisation | Amplificateur de référence | Face sensible, fibres | Face sensible, disposition des fibres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.36 € | 5 jours | -40~60 | IP65 | 140 mm | Laiton nickelé | PE | PMMA | 1 | M6, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB 75K-001-.. | Ø 1.0 mm (2x) | - | ||
71.65 € | 5 jours | -55~70 | IP65 | 150 mm | Acier inoxydable (1.4301) nickelé / Laiton | PE | PMMA | 2 | M6, pointe fine, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB 75K-001-.. | Ø 1.0 mm (2x) | - | ||
66.19 € | 5 jours | -55~70 | IP65 | 150 mm | Acier inoxydable (1.4305) | PE | PMMA | 2 | M4, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB 75K-001-.. | Ø 1.0 mm (2x) | côte à côte | ||
73.48 € | 5 jours | -40~60 | IP65 | 130 mm | Laiton nickelé | PE | PMMA | 2 | M4, optique coax. | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB 75K-001-.. | Ø 0.25 mm (16x), Ø 1.0 mm | Anneau autour de la fibre individuelle | ||
151.79 € | 5 jours | -40~60 | IP65 | 110 mm | Laiton nickelé | PE | PMMA | 2 | M6, optique coax., câble souple | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB 75K-001-.. | Ø 1.0 mm, Ø 0.25 mm (16x) | Anneau autour de la fibre individuelle | ||
298.72 € | 16 jours | -30~150 | IP65 | 3 mm | Laiton nickelé | Acier inoxydable | Verre | 1 | M6, optique coax. | - | BKT M-45-.. | Faisceau Ø 2.5 mm | Faisceau annulaire autour de faisceau circulaire | ||
71.05 € | 5 jours | -40~60 | IP65 | 140 mm | Laiton nickelé | PE | PMMA | 1 | M2, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB 75K-001-.. | Ø 0.5 mm | Fibre individuelle | ||
143.29 € | 5 jours | -20~250 | IP65 | 200 mm | Laiton noirci | Acier inoxydable | Verre | 0.5 | M5, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
199.15 € | 5 jours | -20~250 | IP65 | 200 mm | Laiton noirci | Acier inoxydable | Verre | 1 | M5, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
252.58 € | 16 jours | -20~250 | IP65 | 200 mm | Laiton noirci | Acier inoxydable | Verre | 1.5 | M5, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
304.79 € | 5 jours | -20~250 | IP65 | 200 mm | Laiton noirci | Acier inoxydable | Verre | 2 | M5, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
445.65 € | 16 jours | -20~250 | IP65 | 200 mm | Laiton noirci | Acier inoxydable | Verre | 3 | M5, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
128.72 € | 16 jours | -20~85 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 0.5 | M5, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
160.29 € | 5 jours | -20~85 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 1 | M5, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
195.50 € | 16 jours | -20~85 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 1.5 | M5, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
223.43 € | 16 jours | -20~85 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 2 | M5, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
313.29 € | 16 jours | -20~85 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 3 | M5, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
202.79 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 0.5 | Ø 6, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
286.58 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 1 | Ø 6, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
369.15 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 1.5 | Ø 6, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
234.36 € | 16 jours | -20~85 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 1 | Ø 6, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
343.65 € | 5 jours | -40~150 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 1 | Ø 6, optique 90° | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
409.22 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 1.5 | Ø 6, optique 90° | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
469.93 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 2 | Ø 6, optique 90° | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
183.36 € | 5 jours | -20~85 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 0.5 | Ø 6, optique 90° | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
206.43 € | 5 jours | -20~85 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 1 | Ø 6, optique 90° | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
238.00 € | 16 jours | -20~85 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 1.5 | Ø 6, optique 90° | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
262.29 € | 16 jours | -20~85 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 2 | Ø 6, optique 90° | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
313.29 € | 16 jours | -20~85 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 2.5 | Ø 6, optique 90° | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
340.00 € | 16 jours | -20~85 | IP67 | 200 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 3 | Ø 6, optique 90° | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.0 mm | Faisceau homogène | ||
172.43 € | 5 jours | -20~250 | IP65 | 100 mm | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Verre | 0.5 | Ø 2, optique 90° | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.4 mm | Faisceau homogène | ||
202.79 € | 16 jours | -20~250 | IP65 | 100 mm | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Verre | 1 | Ø 2, optique 90° | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.4 mm | Faisceau homogène | ||
236.79 € | 5 jours | -20~250 | IP65 | 100 mm | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Verre | 1.5 | Ø 2, optique 90° | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.4 mm | Faisceau homogène | ||
208.86 € | 5 jours | -40~150 | IP67 | 100 mm | Acier inoxydable | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 0.5 | Ø 2, optique 90° | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.4 mm | Faisceau homogène | ||
263.50 € | 5 jours | -40~150 | IP67 | 100 mm | Acier inoxydable | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 1 | Ø 2, optique 90° | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.4 mm | Faisceau homogène | ||
519.72 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 100 mm | Acier inoxydable | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 3 | Ø 2, optique 90° | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.4 mm | Faisceau homogène | ||
177.29 € | 16 jours | -20~250 | IP65 | 100 mm | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Verre | 0.5 | Ø 2, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.4 mm | Faisceau homogène | ||
199.15 € | 16 jours | -20~250 | IP65 | 20 mm | Laiton noirci | Acier inoxydable | Verre | 2 | M5, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
259.86 € | 16 jours | -20~250 | IP65 | 20 mm | Laiton noirci | Acier inoxydable | Verre | 2.5 | M5, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
286.58 € | 16 jours | -20~250 | IP65 | 20 mm | Laiton noirci | Acier inoxydable | Verre | 3 | M5, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
131.15 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 0.5 | M5, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
185.79 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 1 | M5, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
239.22 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 1.5 | M5, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
290.22 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 2 | M5, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
431.08 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 3 | M5, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
92.90 € | 5 jours | -20~85 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 0.5 | M5, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
108.08 € | 5 jours | -20~85 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 1 | M5, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
123.86 € | 16 jours | -20~85 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 1.5 | M5, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
142.08 € | 16 jours | -20~85 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 2 | M5, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
193.08 € | 16 jours | -20~85 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 3 | M5, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
131.15 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 0.5 | Ø 6, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
185.79 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 1 | Ø 6, standard | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
239.22 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 1.5 | Ø 6, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
375.22 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 2.5 | Ø 6, standard | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
417.72 € | 16 jours | -40~150 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | Silicone, sur acier inoxydable | Verre | 3 | Ø 6, optique 90° | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
142.08 € | 5 jours | -20~85 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 0.5 | Ø 6, optique 90° | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
177.29 € | 16 jours | -20~85 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 1 | Ø 6, optique 90° | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
298.72 € | 16 jours | -20~85 | IP67 | 20 mm | Laiton noirci | PUR | Verre | 2.5 | Ø 6, optique 90° | - | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 3.0 mm | Faisceau segmenté | ||
129.93 € | 5 jours | -20~250 | IP65 | 10 mm | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Verre | 0.5 | Ø 2, optique 90° | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.4 mm | Faisceau segmenté | ||
153.00 € | 16 jours | -20~250 | IP65 | 10 mm | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Verre | 1 | Ø 2, optique 90° | Pour amplificateurs pour fibre BFB | BFB M18M-011-P-S4 | Faisceau Ø 1.4 mm | Faisceau segmenté |
Loading...
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.