Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Capteurs à ultrasons haute pression

Capteurs à ultrasons haute pression

Les capteurs à ultrasons résistant aux produits chimiques mesurent sans contact les niveaux de remplissage, aussi bien à la pression atmosphérique qu'avec une surpression allant jusqu'à 6 bar, dans des cuves et des réservoirs. En combinant la sortie de commutation et la sortie analogique, vous pouvez même réaliser simultanément une mesure de niveau et une protection de trop-plein. Une membrane en PTFE et le boîtier en acier inoxydable protègent le capteur dans toutes les applications contre les liquides agressifs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BUS005U
BUS005W
BUS005Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Portée
(mm)
Fréquence de commutation
(Hz)
Sortie de commutation Sortie analogique

431.79 €

5 jours 200...500052x PNP à fermeture / à ouverture (NO/NF)-

451.08 €

5 jours 200...50005PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA

451.08 €

16 jours 85...15009PNP à fermeture/ouverture (NO/NF)Analogique, tension / analogique, courant 0…10 V / 4…20 mA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Acier inoxydable (1.4571) / PBT, TPU Face sensible, matériau PTFE Raccordement Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire
Modèle Ø 47 mm Raccord process G 1" Température ambiante(°C) -25...70
Classe de protection IP67 Fidélité de répétition ± 0.15 %FS Tension d'emploi Ub 9...30 VDC
Résistance à la pression max.(Bar) 6 Homologation / conformité CE, WEEE

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique