Nos capteurs Vision BVS-E vous permettent de réaliser une détection fiable d'erreurs et un contrôle qualité précis sur les pièces et les produits. Ces capteurs sont particulièrement économiques : ils permettent de contrôler simultanément plusieurs caractéristiques et, en cas de changements de lot, les temps de rééquipement sont réduits à un minimum grâce à une commutation simple de la tâche de contrôle.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Portée (mm) | Champ visuel | Distance focale (mm) | Type de lumière | Sortie de commutation | Interface | Connexion 1 | Connexion 2 | Température ambiante (°C) | Utilisation | Homologation / conformité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,112.86 € | 5 jours | 50...1000 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8 | LED à lumière rouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,112.86 € | 5 jours | 50...1000 | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12 | LED à lumière rouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,188.86 € | 5 jours | 50...1000 | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6 | LED à lumière rouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,783.29 € | 5 jours | 50...1000 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8 | LED à lumière rouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,783.29 € | 16 jours | 50...1000 | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12 | LED à lumière rouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,634.00 € | 5 jours | 50...1000 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8 | LED à lumière rouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | 360° detection | cULus, CE, WEEE | ||
1,634.00 € | 5 jours | 50...1000 | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12 | LED à lumière rouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | 360° detection | cULus, CE, WEEE | ||
1,707.29 € | 5 jours | 50...1000 | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6 | LED à lumière rouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | 360° detection | cULus, CE, WEEE | ||
1,707.29 € | 16 jours | 50...1000 mm | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12.0 mm | LED à lumière rouge | 3x NPN à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Male, 8-pole, A-coded | M12x1-Male, 4-pole, D-coded | -10...55 °C | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,634.00 € | 16 jours | 50...1000 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8 | LED à lumière rouge | 3x NPN à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Male, 8-pole, A-coded | M12x1-Male, 4-pole, D-coded | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,707.29 € | 16 jours | 50...1000 | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6 | LED à lumière rouge | 3x NPN à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Male, 8-pole, A-coded | M12x1-Male, 4-pole, D-coded | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,707.29 € | 5 jours | 180...1000 | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 16 | LED à lumière rouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | 360° detection | CE, cULus, WEEE | ||
2,213.50 € | 5 jours | 50...1000 | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6 | Infrarouge | 3x PNP à fermeture (NO) | RS232 (9,6...115,2 kbauds) | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | 360° detection, Identification de code à barres, 2D, OCR | CE, cULus, WEEE | ||
2,138.86 € | 5 jours | 50...1000 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8 | Infrarouge | 3x PNP à fermeture (NO) | RS232 (9,6...115,2 kbauds) | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | 360° detection, Identification de code à barres, 2D, OCR | CE, cULus, WEEE | ||
2,138.86 € | 5 jours | 50...1000 mm | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12.0 mm | Infrarouge | 3x PNP à fermeture (NO) | RS232 (9,6...115,2 kbauds) | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 °C | 360° detection, Identification de code à barres, 2D, OCR | CE, cULus, WEEE | ||
2,213.50 € | 5 jours | 230...1000 | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | 16 | Infrarouge | 3x PNP à fermeture (NO) | RS232 (9,6...115,2 kbauds) | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | 360° detection, Identification de code à barres, 2D, OCR | CE, cULus, WEEE | ||
2,077.79 € | 5 jours | 50...1000 | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6 | LED à lumière rouge | 3x PNP à fermeture (NO) | RS232 (9,6...115,2 kbauds) | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | 360° detection, Identification de code à barres, 2D, OCR | CE, cULus, WEEE | ||
2,004.50 € | 5 jours | 50...1000 mm | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8.0 mm | LED à lumière rouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 °C | 360° detection, Identification de code à barres, 2D, OCR | CE, cULus, WEEE | ||
2,004.50 € | 5 jours | 50...1000 | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12 | LED à lumière rouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | 360° detection, Identification de code à barres, 2D, OCR | CE, cULus, WEEE | ||
2,077.79 € | 16 jours | 50...1000 | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 16 | LED à lumière rouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | 360° detection, Identification de code à barres, 2D, OCR | CE, cULus, WEEE | ||
1,248.58 € | 5 jours | 50...1000 mm | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12.0 mm | Infrarouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,321.86 € | 5 jours | 50...1000 mm | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6.0 mm | Infrarouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | - | CE, cULus, WEEE | ||
1,248.58 € | 5 jours | 50...1000 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8 | Infrarouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | - | cULus, CE, WEEE | ||
1,767.00 € | 5 jours | 50...1000 | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8 | Infrarouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | 360° detection | cULus, CE, WEEE | ||
1,843.00 € | 5 jours | 50...1000 | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6 | Infrarouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | 360° detection | cULus, CE, WEEE | ||
1,767.00 € | 5 jours | 50...1000 | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12 | Infrarouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | 360° detection | cULus, CE, WEEE | ||
1,843.00 € | 5 jours | 180...1000 | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 16 | Infrarouge | 3x PNP à fermeture (NO) | Ethernet 10/100 Base T | M12x1-Connecteur mâle, 8-polaire, A-codé | M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, D-codé | -10...55 | 360° detection | cULus, CE, WEEE |
Loading...
Type de capteur Vision | CMOS image sensor black-white | Résolution de l'image | 640 x 480 pixels | Matériau du boîtier | Aluminium, Moulé sous pression / ABS |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'emploi Ub | 22...26 VDC | Classe de protection | IP54 | Dimensions(mm) | 51.5 x 70 x 40 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.