Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Protège-corps basiques

Protège-corps basiques

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les rideaux lumineux de sécurité sont des dispositifs de protection sans contact (BWS) destinés à la détection des doigts, des mains ou du corps. Ils sont utilisés dans les zones de travail présentant des dangers liés aux machines. La tâche essentielle des produits ici présentés est d'arrêter les mouvements dangereux pour le corps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BLG0006
BLG0007
BLG0008
BLG0009
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Temps de réponse max.
(ms)
Hauteur champ de protection (Hp)
(mm)
Connexion 2 Trajectoires de faisceau, nombre Dimensions
(mm)

853.65 €

5 jours 14515Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé235 x 664 x 41.2

983.93 €

5 jours 14815Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé335 x 964 x 41.2

1,038.22 €

5 jours 16915Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé435 x 1064 x 41.2

1,148.15 €

5 jours 161215Récepteur: M12x1-Connecteur mâle435 x 1364 x 41.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Performance Level e Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1) 4 SIL CL (EN 62061) 3
Principe actif sans contact (optoélectronique) Portée(m) 50 Connexion 1 Émetteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé
Sortie de commutation 2x PNP OSSD Matériau du boîtier Aluminum Température ambiante(°C) -10...55
Classe de protection IP65 Homologation / conformité TÜV, cULus, CE, WEEE

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique