Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Les rideaux lumineux de sécurité sont des dispositifs de protection sans contact (BWS) destinés à la détection des doigts, des mains ou du corps. Ils sont utilisés dans les zones de travail présentant des dangers liés aux machines. La tâche essentielle des produits ici présentés est d'arrêter les mouvements dangereux pour les doigts.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
BLG000A |
BLG000C |
BLG000E |
BLG000F |
BLG000H |
BLG000J |
BLG000K |
BLG000L |
BLG000M |
BLG000N |
BLG000P |
BLG000R |
BLG000T |
BLG000U |
BLG000W |
BLG000Y |
BLG000Z |
BLG0010 |
BLG0011 |
BLG0012 |
BLG0013 |
BLG0014 |
BLG0015 |
BLG0016 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Temps de réponse max. (ms) | Hauteur champ de protection (Hp) (mm) | Portée (m) | Connexion 2 | Capacité de détection (mm) | Dimensions (mm) | Homologation / conformité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,214.65 € | 5 jours | 11 | 150 | 6 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé | 14 | 32.3 x 233.3 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
1,590.58 € | 5 jours | 15 | 300 | 6 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé | 14 | 32.3 x 383.2 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
1,966.50 € | 5 jours | 18 | 450 | 6 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé | 14 | 32.3 x 533.2 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
2,341.08 € | 5 jours | 22 | 600 | 6 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé | 14 | 32.3 x 683.2 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
2,715.65 € | 5 jours | 25 | 750 | 6 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé | 14 | 32.3 x 833.2 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
3,092.93 € | 5 jours | 29 | 900 | 6 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé | 14 | 32.3 x 983.2 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
3,467.50 € | 5 jours | 33 | 1050 | 6 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle | 14 | 32.3 x 1133.2 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
3,843.43 € | 5 jours | 36 | 1200 | 6 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle | 14 | 32.3 x 1283.3 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
4,593.93 € | 5 jours | 43 | 1500 | 6 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle | 14 | 32.3 x 1583.3 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
4,968.50 € | 5 jours | 47 | 1650 | 6 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle | 14 | 32.3 x 1733.3 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
5,343.08 € | 5 jours | 50 | 1800 | 6 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle | 14 | 32.3 x 1883.3 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
4,218.00 € | 5 jours | 40 | 1350 | 6 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle | 14 | 32.3 x 1433.2 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
1,167.15 € | 5 jours | 9 | 150 | 19 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé | 30 | 32.3 x 233.3 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
1,429.08 € | 5 jours | 11 | 300 | 19 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé | 30 | 32.3 x 383.2 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
1,692.36 € | 5 jours | 13 | 450 | 19 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé | 30 | 32.3 x 533.2 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
1,952.93 € | 5 jours | 14 | 600 | 19 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé | 30 | 32.3 x 683.2 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
2,217.58 € | 5 jours | 16 | 750 | 19 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé | 30 | 32.3 x 833.2 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
2,478.15 € | 5 jours | 18 | 900 | 19 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé | 30 | 32.3 x 983.2 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
2,741.43 € | 5 jours | 19 | 1050 | 19 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé | 30 | 32.3 x 1133.2 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
3,003.36 € | 5 jours | 21 | 1200 | 19 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle | 30 | 32.3 x 1283.3 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
3,266.65 € | 5 jours | 23 | 1350 | 19 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle | 30 | 32.3 x 1433.2 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
3,527.22 € | 5 jours | 25 | 1500 | 19 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle | 30 | 32.3 x 1583.3 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
3,791.86 € | 5 jours | 26 | 1650 | 19 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle | 30 | 32.3 x 1733.3 x 37 | TÜV, cULus, CE, WEEE | ||
4,052.43 € | 5 jours | 28 | 1800 | 19 | Récepteur: M12x1-Connecteur mâle | 30 | 32.3 x 1883.3 x 37 | TÜV, CE, cULus, WEEE |
Loading...
Performance Level | e | Catégorie de sécurité (EN ISO 13849-1) | 4 | SIL CL (EN 62061) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Principe actif | sans contact (optoélectronique) | Connexion 1 | Émetteur: M12x1-Connecteur mâle, A-codé | Sortie de commutation | 2x PNP OSSD |
Matériau du boîtier | Aluminum | Température ambiante(°C) | 0...55 | Classe de protection | IP65 |
OMRON
Prix standard 59.67 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 9.14 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 14.24 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
OMRON
Prix standard 64.05 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
OMRON
Prix standard 23.89 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
OMRON
Prix standard 63.02 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
OMRON
Prix standard 117.09 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Prix standard 18.71 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
MISUMI
Prix standard 18.11 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
OMRON
Prix standard 7.60 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.