Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Nos colliers de fixation, blocs de serrage et brides de fixation permettent à la fois le positionnement et la fixation. Ils se distinguent par une installation simple et une construction robuste. Vous pouvez choisir parmi différentes tailles pour des diamètres de capteur de 3 à 36 mm, y compris pour des formes cubiques, et parmi des versions en aluminium, acier inoxydable et matière plastique. Nos supports de capteur sont combinables avec le système de montage BMS. Les supports de capteur de qualité supérieure sont conçus et testés pour les capteurs Balluff. Ils se distinguent par leur précision et leur durabilité.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
BAM009A |
BAM00A2 |
BAM00C4 |
BAM00EM |
BAM00ET |
BAM00F2 |
BAM00F3 |
BAM00H7 |
BAM00H9 |
BAM00HN |
BAM01U0 |
BAM025M |
BAM027Z |
BAM0218 |
BAM0219 |
BAM0269 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Matériau | Utilisation | Fixation | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.29 € | 16 jours | PA 6 | pour capteurs Ø6,5 mm | Vis, bornes | 27 x 12 x 16 | ||
6.43 € | 16 jours | PA 6 | pour capteurs Ø8 mm | Vis, bornes | 27 x 12 x 16 | ||
8.58 € | 5 jours | PA 6 | pour capteurs Ø12 mm, pour têtes de lecture/écriture Ø12 mm | Vis, bornes | 32 x 12 x 20 | ||
8.00 € | 5 jours | PA 6 | pour capteurs Ø14,5 mm, pour têtes de lecture/écriture Ø14,5 mm, for RFID system BIS C-300 | Vis, bornes | 32 x 12 x 20 | ||
9.58 € | 16 jours | PA 6 | pour capteurs Ø16 mm, pour têtes de lecture/écriture Ø16 mm | Vis, bornes | 36 x 12 x 26 | ||
10.00 € | 16 jours | PA 6 | pour capteurs Ø18 mm et M18, pour têtes de lecture/écriture Ø18 mm | Vis, bornes | 36 x 12 x 26 | ||
13.00 € | 16 jours | PBT | pour capteurs Ø18 mm et M18 | Vis, bornes | 20 x 32 x 40 | ||
10.72 € | 5 jours | PA 6 | pour capteurs Ø20 mm | Vis, bornes | 45 x 15 x 30 | ||
19.15 € | 16 jours | PA 6 | pour capteurs Ø22 mm | Vis, bornes | 45 x 15 x 30 | ||
11.58 € | 16 jours | PA 6 / GF | pour capteurs Ø30 mm, pour capteurs M30, pour têtes de lecture/écriture Ø30 mm | Vis, bornes | 55 x 18 x 39 | ||
35.00 € | 5 jours | Aluminium anodisé | pour capteurs Ø30 mm, pour capteurs M30 | Vis, bornes | 15 x 46 x 64 | ||
5.58 € | 16 jours | PBT | pour capteurs Ø34 mm | Vis M5x50 | 20 x 56 x 58 | ||
5.58 € | 16 jours | PBT / GF20 | pour capteurs M18 | Vis M6 | 20 x 37.5 x 40 | ||
14.86 € | 5 jours | Aluminium anodisé | pour capteurs Ø12 mm, pour capteurs M12 | Vis, bornes | 12 x 20 x 32 | ||
23.43 € | 5 jours | Aluminium anodisé | pour capteurs Ø18 mm, pour capteurs M18 | Vis, bornes | 12 x 26 x 36 | ||
20.43 € | 16 jours | Aluminium anodisé | pour capteurs Ø8 mm | Vis, bornes | 12 x 15 x 27 |
Loading...
Version | Collier de fixation |
---|
MISUMI
Prix standard 7.55 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
IMAO CORPORATION
Prix standard 7.58 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
IMAO CORPORATION
Prix standard 17.93 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NABEYA BI-TECH
Prix standard 15.91 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
IMAO CORPORATION
Prix standard 17.01 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
METROL
Prix standard 30.87 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
OMRON
Prix standard 59.67 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 23.07 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.