Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 17/1/2021 à 0:00 (CET) 18/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Optiques : masques, filtres, lentilles, déflecteurs

Optiques : masques, filtres, lentilles, déflecteurs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Nos obturateurs, lentilles, miroirs de déviation, objectifs et filtres sont adaptés à différentes optiques ainsi qu'aux capteurs et aux applications à ultrasons. Vous pouvez choisir parmi différentes variantes de taille et versions telles que plastique, aluminium et acier inoxydable. Nos optiques compactes et robustes se distinguent par une installation simple.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BAM00NN
BAM00NP
BAM00NR
BAM00NT
BAM00NW
BAM00P2
BAM00P3
BAM00P5
BAM00P7
BAM00PW
BAM00R0
BAM00R1
BAM00R6
BAM00R7
BAM00RF
BAM00RP
BAM00RR
BAM00RT
BAM00RU
BAM00TM
BAM00TU
BAM00TW
BAM00TY
BAM00TZ
BAM00U0
BAM00U1
BAM00U2
BAM00U3
BAM00U4
BAM01A7
BAM01U2
BAM02FA
BAM02FC
BAM02FE
BAM02FF
BAM02FH
BAM02FJ
BAM02FK
BAM02FL
BAM02FM
BAM02FN
BAM02FP
BAM02FR
BAM02FT
BAM02FU
BAM02FW
BAM02FY
BAM02FZ
BAM02H0
BAM02H1
BAM02MN
BAM02MP
BAM02MR
BAM02MT
BAM02PM
BAM020P
BAM029R
BAM0120
BAM0121
BAM0122
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Principe de fonctionnement Version Filtre Utilisation Matériau Face sensible, matériau Face sensible Fixation Distance focale
(mm)
Distance minimale de l'objet (MOD)
(mm)
Dimensions
(mm)

64.98 €

5 jours LentilleLentille supplémentaire-pour fibres optiques optoélectroniques BFOAcier inoxydableVerreconvexe, 1 ouvertureFiletage M2,6x0,45--Ø 4 x 11.2

5.35 €

16 jours Déflecteur de faisceau BFOOptique 90°, 1 miroir dans boîtier-pour fibres optiques optoélectroniques BFOAcier inoxydableVerrePrisme, cylindriqueFiletage M2,6x0,45--Ø 4 x 4

44.93 €

5 jours LentilleLentille supplémentaire-pour fibres optiques optoélectroniques BFO M4Aluminium anodiséVerreconvexe, 1 ouvertureFiletage M4--Ø 6.5 x 12

46.15 €

5 jours LentilleLentille supplémentaire-pour capteurs de couleur optoélectroniques BFS 33M-GSS-..., pour BFB-...Aluminium anodiséVerreconvexe, 1 ouvertureFiletage M4--Ø 6.5 x 15

32.79 €

16 jours LentilleLentille supplémentaire-pour fibres optiques optoélectroniques BFOAcier inoxydableVerreconvexe, 1 ouvertureFiletage M4--Ø 7 x 10.5

85.00 €

16 jours LentilleBague intermédiaire avec lentille-pour détecteurs de contraste BKT, pour détecteurs de contraste BKT 67MAluminium anodiséVerreconvexe, 1 ouvertureFiletage M20x0,7--Ø 25 x 15.5

35.22 €

16 jours LentilleLentille supplémentaire f= 50 mm-pour détecteurs de contraste BKT, pour détecteurs de contraste BKT 67MAluminium anodiséVerreconvexe, 1 ouvertureFiletage M20x0,7--Ø 32 x 25

42.50 €

16 jours Capteur optoélectroniqueLentille supplémentaire f= 50 mm-pour détecteurs d'électroluminescence optoélectroniques BLT 31MPlastiqueVerreconvexe, 1 ouvertureFiletage M18x1--Ø 22.2 x 10.4

110.50 €

16 jours Filtre optique BODFiltre optique-pour capteurs de distance optoélectroniques BOD 63MAluminium anodiséVerreFiltre passe-bande pour lumière rougeFiletage M30,5x0,5--Ø 32 x 7

9.72 €

16 jours Masque BOSJeu de masques à fente simple-pour capteurs optoélectroniques BLE 12MPET-Largeur 1,0/1,5/2,0 mmAutocollant--Ø 9.4 x 0.2

15.19 €

16 jours Déflecteur de faisceau BFOOptique 90°, 1 miroir ouvert-pour capteurs optoélectroniques BLE 12MAluminium anodiséPET, revêtu AlSurface réfléchissanteÉcrou M12x1--16 x 35 x 24

29.15 €

16 jours Déflecteur de faisceau BFOOptique 90°, 1 miroir ouvert-pour capteurs optoélectroniques BOS 12M, pour capteurs optoélectroniques BLE 12MAluminium anodiséVerre, revêtu AlSurface réfléchissanteÉcrou M12x1--16 x 35 x 24

15.55 €

5 jours Masque BOSMasque perforé-pour capteurs optoélectroniques BOS 18MPOM-Ø 2 mmFiletage M18x1--Ø 22 x 16

27.93 €

5 jours Masque BOSMasque à fente double-pour capteurs optoélectroniques BOS 18MAluminium anodiséVerreLargeur 2,0 mmFiletage M18x1--Ø 22 x 85

31.58 €

16 jours LentilleLentille supplémentaire-pour capteurs optoélectroniques BOS 18MPAVerreconvexe, 2 ouverturesFiletage M18x1--Ø 22 x 17

44.93 €

16 jours Déflecteur de faisceau BFOOptique 90°, 2 miroirs dans boîtier-pour capteurs optoélectroniques BOS 18MABSPMMALentille double, plane à l'extérieurFiletage M18x1--Ø 23.5 x 23.5

31.58 €

5 jours Déflecteur de faisceau BFOOptique 90°, 1 miroir dans boîtier-pour capteurs optoélectroniques BOS 18K, pour capteurs optoélectroniques BOS 18MABSVerre, revêtu AlSurface réfléchissanteFiletage M18x1--Ø 23.5 x 23.5

43.72 €

5 jours Déflecteur de faisceau BFOOptique 90°, 2 miroirs dans boîtier-pour capteurs optoélectroniques BOS 18MABSPMMAVitre frontaleFiletage M18x1--Ø 23.5 x 23.5

15.55 €

16 jours Déflecteur de faisceau BFOOptique 90°, 1 miroir ouvert-pour capteurs optoélectroniques BOS 18M, pour capteurs optoélectroniques BOS 18KAluminium anodiséPET, revêtu AlSurface réfléchissanteÉcrou M18x1--22 x 42 x 30

55.26 €

16 jours Filtre optique BOSFiltre spectral-pour capteurs optoélectroniques BOS 30MLaiton nickeléPMMAFiltre passe-bande pour lumière rouge et IRFiletage M30x1,5--Ø 35 x 15

3.53 €

16 jours Masque BOSMasque à fente simple verticale-pour capteurs optoélectroniques BOS 5KAcier inoxydable-Largeur 0,5 mmEncliquetage--8.2 x 32.1 x 6.1

3.53 €

16 jours Masque BOSMasque à fente simple verticale-pour capteurs optoélectroniques BOS 5KAcier inoxydable-Largeur 1,0 mmEncliquetage--8.2 x 32.1 x 6.1

3.53 €

5 jours Masque BOSMasque à fente simple verticale-pour capteurs optoélectroniques BOS 5KAcier inoxydable-Largeur 2,0 mmEncliquetage--8.2 x 32.1 x 6.1

3.53 €

16 jours Masque BOSMasque à fente simple horizontale-pour capteurs optoélectroniques BOS 5KAcier inoxydable-Largeur 0,5 mmEncliquetage--8.2 x 32.1 x 6.1

3.53 €

16 jours Masque BOSMasque à fente simple horizontale-pour capteurs optoélectroniques BOS 5KAcier inoxydable-Largeur 1,0 mmEncliquetage--8.2 x 32.1 x 6.1

3.53 €

16 jours Masque BOSMasque à fente simple horizontale-pour capteurs optoélectroniques BOS 5KAcier inoxydable-Largeur 2,0 mmEncliquetage--8.2 x 32.1 x 6.1

3.53 €

5 jours Masque BOSMasque perforé-pour capteurs optoélectroniques BOS 5KAcier inoxydable-Ø 0,5 mmEncliquetage--8.2 x 32.1 x 6.1

3.53 €

16 jours Masque BOSMasque perforé-pour capteurs optoélectroniques BOS 5KAcier inoxydable-Ø 1 mmEncliquetage--8.2 x 32.1 x 6.1

3.53 €

16 jours Masque BOSMasque perforé-pour capteurs optoélectroniques BOS 5KAcier inoxydable-Ø 2 mmEncliquetage--8.2 x 32.1 x 6.1

193.08 €

5 jours Filtre optique BVSVerre diffusant, 1 ouverture-pour éclairage Vision annulaireAluminium anodiséVerreBague Ø 104/Ø 64 mmVis M1,6--Ø 116 x 8

252.58 €

5 jours Module optique réglableOptique-pour fibres optiques optoélectroniques BFO M6Aluminium anodiséVerre, antirefletconvexe, 1 ouvertureFiletage M18x1--Ø 19 x 38

238.00 €

5 jours ObjectifC-Mount-pour capteurs Vision BVS SC-..Aluminium, anodisé noirVerre, poli--8100Ø 42 x 36.7

238.00 €

5 jours ObjectifC-Mount-pour capteurs Vision BVS SC-..Aluminium, anodisé noirVerre, poli--12100Ø 29.5 x 45.7

238.00 €

5 jours ObjectifC-Mount-pour capteurs Vision BVS SC-..Aluminium, anodisé noirVerre, poli--16100Ø 29.5 x 32.2

256.22 €

5 jours ObjectifC-Mount-pour capteurs Vision BVS SC-..Aluminium, anodisé noirVerre, poli--25100Ø 32 x 38

230.72 €

5 jours ObjectifC-Mount-pour capteurs Vision BVS SC-..Aluminium, anodisé noirVerre, poli--35900Ø 29.5 x 35.4

267.15 €

5 jours ObjectifC-Mount-pour capteurs Vision BVS SC-..Aluminium, anodisé noirVerre, poli--50300Ø 32 x 46.5

40.08 €

5 jours Filtre optique BVSFiltre spectralpolarizedpour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 27,0 mm--Ø 29 x 9.5

30.98 €

5 jours Filtre optique BVSFiltre spectralUltravioletpour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 27,0 mm--Ø 29 x 6.5

30.98 €

5 jours Filtre optique BVSFiltre spectralrougepour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 27,0 mm--Ø 29 x 6.5

30.98 €

5 jours Filtre optique BVSFiltre spectraljaunepour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 27,0 mm--Ø 29 x 6.5

30.98 €

5 jours Filtre optique BVSFiltre spectralvertpour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 27,0 mm--Ø 29 x 6.5

30.98 €

5 jours Filtre optique BVSFiltre spectralbleupour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 27,0 mm--Ø 29 x 6.5

40.08 €

5 jours Filtre optique BVSFiltre spectralpolarizedpour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 30,0 mm--Ø 32 x 10

30.98 €

5 jours Filtre optique BVSFiltre spectralUltravioletpour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 30,0 mm--Ø 32 x 7

30.98 €

5 jours Filtre optique BVSFiltre spectralrougepour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 30,0 mm--Ø 32 x 7

30.98 €

5 jours Filtre optique BVSFiltre spectralvertpour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 30,0 mm--Ø 32 x 7

30.98 €

5 jours Filtre optique BVSFiltre spectralbleupour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 30,0 mm--Ø 32 x 7

40.08 €

5 jours Filtre optique BVSFiltre spectralpolarizedpour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 40,0 mm--Ø 42 x 10

30.98 €

5 jours Filtre optique BVSFiltre spectralUltravioletpour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 40,0 mm--Ø 42 x 7

171.22 €

16 jours Filtre optique BVSFiltre spectralinfrarougepour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 27,0 mm--Ø 29 x 6.5

171.22 €

16 jours Filtre optique BVSFiltre spectralinfrarougepour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 30,0 mm--Ø 32 x 7

219.79 €

16 jours Filtre optique BVSFiltre spectralinfrarougepour objectifs à monture CAluminium, anodisé noirVerre, poli-Diamètre 40,0 mm--Ø 42 x 7

64.98 €

16 jours Bague / pièce d'écartementC-Mount-pour objectifs à monture CAluminium, anodisé noir-----Ø 31 x 40

22.10 €

5 jours Masque BOSMasque perforé-pour capteurs optoélectroniques BOS 6KAluminium anodisé-Ø 1 mm (2x)Trous oblongs 3,5 mm x 4,0 mm--35 x 28 x 14.1

287.79 €

5 jours LentilleLentille supplémentaire-pour capteurs de couleur optoélectroniques BFS 33M-GSS-...Aluminium anodiséVerreconvexe, 1 ouvertureFiletage M12x1--Ø 28.2 x 38.9

227.08 €

16 jours ObjectifC-Mount-pour capteurs Vision BVS SC-..Aluminium, anodisé noirVerre, poli--6100Ø 32 x 37.5

57.69 €

5 jours LentilleLentille supplémentaire f= 18 mm-pour détecteurs d'électroluminescence optoélectroniques BLT, pour détecteurs de contraste BKT, pour détecteurs de contraste BKT 67MAluminium anodiséVerreconvexe, 1 ouvertureFiletage M20x0,7--Ø 25 x 11

34.62 €

16 jours LentilleLentille supplémentaire f= 9 mm-pour détecteurs de contraste BKT, pour détecteurs de contraste BKT 67MAluminium anodiséVerreconvexe, 1 ouvertureFiletage M20x0,7--Ø 25 x 8.5

58.29 €

16 jours LentilleLentille supplémentaire f= 28 mm-pour détecteurs de contraste BKT, pour détecteurs de contraste BKT 67MAluminium anodiséVerreconvexe, 1 ouvertureFiletage M20x0,7--Ø 33 x 48.5

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique