Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Nos lasers à ligne performants sont utilisés dans le traitement d'images industriel, ainsi que pour la détection, l'alignement, le positionnement et le mesurage de pièces. Les lasers à ligne sont déclenchables, focalisables et modulables. Vous pouvez choisir parmi le type de lumière rouge, bleu et vert, ainsi que parmi plusieurs types de projection : avec ligne (homogène ou Gauss), grille, matrice, point et croix.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
BAE00KE |
BAE00KZ |
BAE00MY |
BAE00MZ |
BAE00N0 |
BAE00N1 |
BAE00N2 |
BAE00P4 |
BAE00U5 |
BAE00WF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Type de lumière | Matériau | Longueur d'onde (nm) | Classe laser selon CEI 60825-1 | Entrées numériques | Type de projection | Angle d'ouverture min. | Température ambiante (°C) | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984.86 € | 5 jours | Laser à lumière rouge | Laiton nickelé / Verre | 640 | 2M | Déclencheur | Ligne, homogène | 45° | -10...50 | Ø 20 x 128 | ||
765.00 € | 5 jours | Laser à lumière rouge | Laiton nickelé / Verre | 635 | 1M | - | Ligne, Gauss | 10° | -10...50 | Ø 20 x 108 | ||
807.43 € | 16 jours | Laser à lumière rouge | Laiton nickelé / Verre | 635 | 2M | Déclencheur | Ligne, homogène | 20° | -10...50 | Ø 20 x 128 | ||
1,019.58 € | 5 jours | Laser à lumière rouge | Laiton chromé / Verre | 640 | 2M | Déclencheur | Grille 51 × 51 lignes | 22° x 22° | -10...50 | Ø 20 x 128 | ||
1,032.43 € | 16 jours | Laser à lumière rouge | Laiton nickelé / Verre | 640 | 2M | Déclencheur | Matrice de points 11 x 11 | 28° x 28° | -10...50 | Ø 20 x 128 | ||
1,046.58 € | 16 jours | Laser à lumière rouge | Laiton chromé / Verre | 640 | 2M | Déclencheur | 11 lignes parallèles | 30° x 30° | -10...50 | Ø 20 x 128 | ||
1,635.43 € | 16 jours | Laser à lumière bleue | Laiton doré / Verre | 450 | 2M | Déclencheur | Ligne, homogène | 20° | -10...50 | Ø 20 x 138 | ||
816.43 € | 16 jours | Laser à lumière rouge | Laiton nickelé / Verre | 635 | 1M | Déclencheur | Croix | 30° x 30° | -10...50 | Ø 20 x 128 | ||
2,421.00 € | 16 jours | Laser à lumière verte | Laiton doré / Verre | 520 | 2M | Déclencheur | Ligne, homogène | 45° | 0...40 | Ø 20 x 138 | ||
510.43 € | 16 jours | Laser à lumière rouge | Laiton chromé / Verre | 635 | 2 | - | Point, elliptique | - | -10...50 | Ø 15 x 85 |
Loading...
Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Version | Module laser | Tension d'emploi Ub | 5...30 VDC |
---|---|---|---|---|---|
Classe de protection | IP67 | Homologation / conformité | CE, WEEE |
SURUGA SEIKI
Prix standard 107.10 €
Nombre de jours d'expédition: 33 jours
GANTER
Prix standard 21.44 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
GANTER
Prix standard 169.67 €
Nombre de jours d'expédition: 3 jours
SURUGA SEIKI
Prix standard 483.73 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
SURUGA SEIKI
Prix standard 174.91 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Prix standard 104.54 €
Nombre de jours d'expédition: 33 jours
SURUGA SEIKI
Prix standard 643.56 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.