Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Notre système de montage universel est constitué des composants suivants : support de base, tiges de montage, éléments d'assemblage croisé et articulations. Balluff offre un grand choix de supports de capteur et de réflecteur. Vous pouvez choisir parmi différents matériaux tels que POM, alu anodisé, GD-Zn chromé et acier inoxydable. Le système de montage est flexible, robuste et facile à installer.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
BAM002R |
BAM002T |
BAM002U |
BAM0045 |
BAM0046 |
BAM021T |
BAM021U |
BAM021W |
BAM021Y |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Matériau | Traitement de surface | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10.29 € | 5 jours | Aluminium | Anodisation B2 (anodisation claire) | Ø 12 x 150 | ||
13.72 € | 5 jours | Aluminium | Anodisation B2 (anodisation claire) | Ø 12 x 250 | ||
32.86 € | 5 jours | Aluminium | Anodisation B2 (anodisation claire) | Ø 12 x 1000 | ||
15.58 € | 5 jours | Acier inoxydable | - | Ø 12 x 150 | ||
19.43 € | 5 jours | Acier inoxydable | - | Ø 12 x 300 | ||
11.86 € | 5 jours | Aluminium | Anodisation B2 (anodisation claire) | Ø 12 x 200 | ||
25.58 € | 5 jours | Aluminium | Anodisation B2 (anodisation claire) | Ø 12 x 750 | ||
17.43 € | 5 jours | Aluminium | Anodisation B2 (anodisation claire) | Ø 12 x 300 | ||
8.86 € | 5 jours | Aluminium | Anodisation B2 (anodisation claire) | Ø 12 x 100 |
Loading...
Principe de fonctionnement | Système de montage | Utilisation | pour systèmes de montage BMS | Fixation | Bornes |
---|
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
HIKARI
Prix standard 8.15 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HIKARI
Prix standard 6.01 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HIKARI
Prix standard 18.07 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Prix standard 17.20 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
HIKARI
Prix standard 7.51 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.