Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Nos fixations et systèmes de retenue de qualité supérieure sont conçus et testés pour les capteurs Vision, SmartCameras et éclairages Balluff. Vous pouvez positionner ces appareils de manière optimale dans votre application de Vision Industrielle. Les supports de capteur peuvent être combinés avec le système de montage BMS. Ils se distinguent par leur précision et leur durabilité.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
BAM00WN |
BAM01AC |
BAM01AE |
BAM01TK |
BAM01YP |
BAM01YT |
BAM02J9 |
BAM02JA |
BAM02JC |
BAM02ML |
BAM02P7 |
BAM027R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Version | Anwendung | Utilisation | Matériau | Fixation | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 5 jours | Équerre de montage | pour montage mural, pour système de montage BMS | pour capteurs Vision BVS …-E | Acier inoxydable | Vis, Bornes | 74 x 47 x 51 | ||
21.72 € | 5 jours | Fixation | - | pour capteurs Vision BVS …-E | Aluminium anodisé, nature | Vis, Bornes | 106 x 50 x 75 | ||
17.86 € | 16 jours | Équerre de montage | pour système de montage BMS | pour éclairages linéaires BAE | Aluminium anodisé, nature | Vis, bornes | 61 x 40 x 43 | ||
32.86 € | 16 jours | Fixation | - | pour boîtier de protection BVS | Acier inoxydable (1.4301) | Vis, bornes | 172 x 34 x 65 | ||
31.43 € | 5 jours | Plaque de montage rapide | Adapter | pour capteurs Vision BVS …-E, pour SmartCamera BVS SC, pour plaque de raccordement VESA 75/100, pour système de fixation 3D, pour support plaque de montage rapide | Aluminium anodisé, nature | Vis, bornes | 55 x 7.5 x 60 | ||
132.15 € | 5 jours | Système de fixation 3D | pour profilés de montage, avec alignement dans position de rotation et alignement angulaire, pour plaque de montage rapide | pour capteurs Vision BVS …-E, pour SmartCamera BVS SC | Aluminium anodisé, nature | Vis, bornes | 60 x 84 x 60 | ||
33.58 € | 5 jours | Support pour montage sur table / mural | pour montage sur table / mural | pour capteurs Vision BVS HS-P | ABS | Vis, Colle | 84 × 126 | ||
49.29 € | 5 jours | Support trépied avec fct. de lecture permanente | Support trépied avec fonction de lecture continue | pour capteurs Vision BVS HS-P | ABS revêtement par poudre / Acier | Vis, Colle | 98 x 318 x 150 | ||
82.86 € | 5 jours | Positionnement réglable en hauteur | Positionnement réglable en hauteur | pour capteurs Vision BVS HS-P | ABS / Acier | suspendu | 168 × 102 | ||
55.72 € | 5 jours | Fixation | pour montage mural, pour profilés de montage | pour éclairage de machine Ø20 mm | Aluminium anodisé, nature | Vis, bornes | 15 x 29 x 35 | ||
71.43 € | 5 jours | Équerre de montage | pour éclairages annulaires BAE | pour capteurs Vision BVS SC-.. | Aluminium anodisé, nature | Vis | 110 x 3 x 64 | ||
74.29 € | 16 jours | Mécanique de liaison | pour montage mural, pour profilés de montage | pour éclairages linéaires BAE | Acier inoxydable | Vis | 23.5 x 19.5 x 23.5 |
Loading...
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.