Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Notre système de montage universel est constitué des composants suivants : support de base, tiges de montage, éléments d'assemblage croisé et articulations. Balluff offre un grand choix de supports de capteur et de réflecteur. Vous pouvez choisir parmi différents matériaux tels que POM, alu anodisé, GD-Zn chromé et acier inoxydable. Le système de montage est flexible, robuste et facile à installer.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
BAM002J |
BAM002K |
BAM002L |
BAM002M |
BAM002N |
BAM002P |
BAM002Y |
BAM002Z |
BAM003U |
BAM003Y |
BAM0031 |
BAM01CW |
BAM01Z7 |
BAM02JR |
BAM02JT |
BAM024P |
BAM024R |
BAM024T |
BAM0275 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Utilisation | Matériau | Fixation | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.58 € | 5 jours | pour le logement de barres Ø12 mm, pour le logement de barres 10x10 mm | POM | Vis, bornes | 56 x 30 x 40 | ||
8.86 € | 5 jours | pour capteurs Ø8 mm, pour capteurs M08, pour le logement de barres Ø12 mm, pour le logement de barres 10x10 mm | POM | Bornes | 60 x 30 x 30 | ||
9.00 € | 5 jours | pour le logement de barres Ø12 mm, pour le logement de barres 10x10 mm, pour réflecteurs BOS avec Ø20mm | POM | Vis | 60 x 30 x 30 | ||
8.58 € | 5 jours | pour le logement de barres Ø12 mm, pour le logement de barres 10x10 mm, pour systèmes de montage BMS | POM | Vis, bornes | 55 x 22 x 22 | ||
9.15 € | 5 jours | pour capteurs Ø12 mm, pour capteurs M12, pour le logement de barres Ø12 mm, pour le logement de barres 10x10 mm | POM | Bornes | 60 x 30 x 30 | ||
9.00 € | 5 jours | pour capteurs Ø18 mm, pour capteurs M18, pour le logement de barres Ø12 mm, pour le logement de barres 10x10 mm | POM | Bornes | 60 x 30 x 30 | ||
10.58 € | 5 jours | pour systèmes de montage BMS, pour le logement de barres Ø12 mm | PA | Vis, bornes | 50 x 65 x 35 | ||
15.86 € | 16 jours | pour systèmes de montage BMS, pour le logement de barres Ø12 mm | Aluminium anodisé | Vis, bornes | 55 x 20 x 20 | ||
8.43 € | 16 jours | pour le logement de barres Ø10 mm, pour le logement de barres 8x8 mm, pour systèmes de montage BMS | POM | Vis, bornes | 55 x 22 x 22 | ||
16.58 € | 5 jours | pour systèmes de montage BMS, pour le logement de barres Ø12 mm | Acier inoxydable (1.4301) | Vis, bornes | Ø 27 x 37 | ||
8.15 € | 5 jours | pour systèmes de montage BMS, pour le logement de barres Ø12 mm | Zinc | Vis, bornes | Ø 27 x 37 | ||
16.72 € | 16 jours | pour le logement de barres Ø12 mm, pour barrages optiques à fourche BGL, pour capteurs optoélectroniques BOS 2K, pour capteurs optoélectroniques BOS 6K | Aluminium anodisé | Vis, bornes | 37 x 20 x 30 | ||
15.72 € | 16 jours | pour systèmes de montage BMS, pour le logement de barres Ø14 mm | Zinc | Vis, bornes | Ø 27 x 37 | ||
13.86 € | 5 jours | pour systèmes de montage BMS, pour le logement de barres Ø12 mm | Zinc chromé, mat | Vis, bornes | 60 x 30 x 42.8 | ||
13.15 € | 5 jours | pour systèmes de montage BMS, pour le logement de barres Ø12 mm | Zinc chromé, mat | Vis, bornes | 60 x 30 x 42.8 | ||
12.86 € | 5 jours | pour systèmes de montage BMS, pour le logement de barres Ø12 mm | Zinc chromé, mat | Vis, bornes | 64 x 30 x 36 | ||
15.15 € | 5 jours | pour systèmes de montage BMS, pour le logement de barres Ø12 mm | Zinc chromé, mat | Vis, bornes | 45.5 x 36 x 30 | ||
9.29 € | 5 jours | pour systèmes de montage BMS, pour le logement de barres Ø12 mm | Zinc chromé, mat | Vis, bornes | 45.5 x 24 x 30 | ||
12.86 € | 5 jours | pour systèmes de montage BMS, pour le logement de barres Ø12 mm | Zinc chromé, mat | Vis, bornes | 60 x 30 x 36 |
Loading...
Principe de fonctionnement | Système de montage |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.