Tuyau flexible de Fluor multicouche, REF5

Tuyau flexible de Fluor multicouche, REF5
[Caractéristiques]
· En adoptant le FEP pour la couche interne, le fabricant a obtenu les mêmes puissances de nettoyage et la même imperméabilité aux liquides que le tuyau flexible Fluor monocouche .
· De plus, comme il possède une propriété de barrière à l'humidité élevée, il peut également être utilisé pour les fluides qui réagissent avec l'humidité (tels que les durcisseurs de peinture).
· L' Élastomère de Nylon de la couche externe a une propriété de barrière aux gaz élevée et peut réduire l'entraînement d'air (génération de bulles) dans le fluide.
· En outre, puisqu’il est difficile à rompre et qu'il résiste à l'usure et aux rayures, il peut servir pour des tuyauteries telles que des robots.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[Aoi Co., Ltd.]vidéo d'explication du produit du tuyau flexible de Fluor multicouche REF5 et du raccord de nouvelle génération PS-FIT

Référence pièce
REF5-1/2-12.7X9.56-10M
REF5-1/2-12.7X9.56-20M
REF5-1/2-12.7X9.56-100M
REF5-1/4-6.35X4.57-10M
REF5-1/4-6.35X4.57-20M
REF5-1/4-6.35X4.57-100M
REF5-3/8-9.53X6.99-10M
REF5-3/8-9.53X6.99-20M
REF5-3/8-9.53X6.99-100M
REF5-3/16-4.76X3.48-10M
REF5-3/16-4.76X3.48-20M
REF5-3/16-4.76X3.48-100M
REF5-4X2.5-10M
REF5-4X2.5-20M
REF5-4X2.5-100M
REF5-5/8-15.88X12.7-10M
REF5-5/8-15.88X12.7-20M
REF5-5/8-15.88X12.7-50M
REF5-5/16-7.94X5.90-10M
REF5-5/16-7.94X5.90-20M
REF5-5/16-7.94X5.90-100M
REF5-6X4-10M
REF5-6X4-20M
REF5-6X4-100M
REF5-8X6-10M
REF5-8X6-20M
REF5-8X6-100M
REF5-10X8-10M
REF5-10X8-20M
REF5-10X8-100M
REF5-12X9-10M
REF5-12X9-20M
REF5-12X9-100M
REF5-16X13-10M
REF5-16X13-20M
REF5-16X13-50M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinction] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinction] Longueur du tube
(m)

109.69 €

1 8 jours -Jusqu'à 159.56Jusqu'à 1010

218.06 €

1 8 jours -Jusqu'à 159.56Jusqu'à 1020

1,083.69 €

1 8 jours -Jusqu'à 159.56Jusqu'à 10100

56.22 €

1 8 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 510

110.57 €

1 8 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 520

379.60 €

1 8 jours 6.35Jusqu'à 74.57Jusqu'à 5100

103.42 €

1 8 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 710

143.18 €

1 8 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 720

709.31 €

1 8 jours 9.53Jusqu'à 106.99Jusqu'à 7100

96.67 €

1 8 jours 4.76Jusqu'à 53.48Jusqu'à 410

133.75 €

1 8 jours 4.76Jusqu'à 53.48Jusqu'à 420

662.09 €

1 8 jours 4.76Jusqu'à 53.48Jusqu'à 4100

31.19 €

1 8 jours -Jusqu'à 4-Jusqu'à 310

60.49 €

1 8 jours -Jusqu'à 4-Jusqu'à 320

204.69 €

1 8 jours -Jusqu'à 4-Jusqu'à 3100

214.85 €

1 8 jours 15.88Jusqu'à 2012.7Jusqu'à 1510

428.39 €

1 8 jours 15.88Jusqu'à 2012.7Jusqu'à 1520

1,067.66 €

1 8 jours 15.88Jusqu'à 2012.7Jusqu'à 1550

70.54 €

1 8 jours -Jusqu'à 85.9Jusqu'à 610

97.25 €

1 8 jours -Jusqu'à 85.9Jusqu'à 620

479.62 €

1 8 jours -Jusqu'à 85.9Jusqu'à 6100

50.14 €

1 8 jours -Jusqu'à 6-Jusqu'à 410

98.40 €

1 8 jours -Jusqu'à 6-Jusqu'à 420

337.11 €

1 8 jours -Jusqu'à 6-Jusqu'à 4100

70.54 €

1 8 jours -Jusqu'à 8-Jusqu'à 610

97.25 €

1 8 jours -Jusqu'à 8-Jusqu'à 620

479.62 €

1 8 jours -Jusqu'à 8-Jusqu'à 6100

87.89 €

1 8 jours -Jusqu'à 10-Jusqu'à 810

121.49 €

1 8 jours -Jusqu'à 10-Jusqu'à 820

600.87 €

1 8 jours -Jusqu'à 10-Jusqu'à 8100

106.81 €

1 8 jours -Jusqu'à 15-Jusqu'à 910

212.31 €

1 8 jours -Jusqu'à 15-Jusqu'à 920

1,054.90 €

1 8 jours -Jusqu'à 15-Jusqu'à 9100

201.94 €

1 8 jours -Jusqu'à 20-Jusqu'à 1510

402.55 €

1 8 jours -Jusqu'à 20-Jusqu'à 1520

1,003.09 €

1 8 jours -Jusqu'à 20-Jusqu'à 1550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Non fourni Matériau ナイロン/フッ素樹脂
Fluide applicable Eau / Air / Huile hydraulique générale Environnement de fonctionnement Résistance aux produits chimiques Couleur Transparent (y compris couleurs non blanches)
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, résine fluorée Résine fluorée souple Matériau : nylon Nylon souple
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20:: 60

Assistance technique