Débitmètre numérique à affichage couleur série PF2M7

Débitmètre numérique à affichage couleur série PF2M7
Un interrupteur de débit numérique pour une gestion économe en énergie.
[Caractéristiques]
· Fluide : Air sec , N2, ar, CO2
· Une large gamme de débits peut être mesurée avec une seule unité
· Capacité de portée : 100: 1, unité de réglage minimum 0,01 L/minute
· Amélioration de la résistance à l'humidité et aux contaminants
· Petite taille et poids léger : 27,3 % de réduction (55 g → 40 g)
· Faible consommation de courant: 35 mA ou moins
· Affichage
· Variations de tuyauterie
· Vanne de contrôle de débit intégrée
· Débit avec affichage numérique pour "visualisation"
· Peut être commuté en fonction du fluide utilisé
· Réglage du temps de retard
· Sans lubrification
· Fonction de portée libre analogique
· Fonction de commutation de sortie de tension analogique adoptée
· Source de courant d’alimentation : Prend en charge 12 à 24 V

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PF2M711-C8-FN
PF2M711S-C8-FW-S
ZS-33-M
ZS-33-MS
ZS-33-R1
ZS-33-R2
ZS-33-R3
ZS-33-R4
ZS-33-R5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Type de fluide Plage de débit (valeur max.)
(l/min)
Capteur, structure du moniteur Méthode de sortie Spécification de sortie analogique Type à port de tuyau Nombre d'entrées Nombre de sorties Sortie de courant analogique
(mA)
Type d'alimentation Tension d'alimentation
(V)
Diamètre du tube de raccordement Matériau du corps principal Normes acquises IP Unit Specifications Bracket Lead Wire Flow rate control valve Rated Pressure Range Rating Flow Range
(L/min)
Details Type Option Calibration Certificate Nombre de postes

217.32 €

1 26 jours [Interrupteur de débit] Interrupteur de débitAir / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon100–Moins de 500[Type intégré] Affichage intégréCollecteur ouvert PNP / Analogique / ImpulsionCourant[Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression12[4-20mA DC] 4 à 20mACC[24] 24±10%[8] 8Résine + métalCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésAucunConnecteur de prise M sans fil de sortieNone-70 kPa to 750 kPa1 à 100-AucunAucun-

285.00 €

1 26 jours [Interrupteur de débit] Interrupteur de débitAir / Azote gazeux / Gaz d'acide carbonique / Argon100–Moins de 500[Type intégré] Affichage intégréCollecteur ouvert PNP / Analogique / ImpulsionCourant[Accouplement à simple effet] Accouplements à simple pression12[4-20mA DC] 4 à 20mACC[24] 24±10%[8] 8Résine + métalCEIP40Avec fonction de conversion d'unitésOuiAvec fil de sortie avec connecteur (2 m) + cache en caoutchouc pour connecteur (caoutchouc de silicone)Disponible-70 kPa to 750 kPa1 à 100-AucunAucun-

9.87 €

1 4 jours Raccords en métal---------------------Support (Pour non vanne de contrôle de débit)---

9.87 €

1 4 jours Raccords en métal---------------------Support (Pour avec vanne de contrôle de débit)---

52.40 €

1 22 jours Raccords en métal---------------------Support de montage de rail DIN--Simple

52.40 €

1 22 jours Raccords en métal---------------------Support de montage de rail DIN--Double

52.40 €

1 22 jours Raccords en métal---------------------Support de montage de rail DIN--Triple

52.40 €

1 98 jours Raccords en métal---------------------Support de montage de rail DIN--4 postes

52.40 €

1 98 jours Raccords en métal---------------------Support de montage de rail DIN--5 postes

Loading...

  1. 1

Assistance technique