Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type | Connector | Mounting Method | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Specifications | Thread standard | Applicable valve | Option | Connector output direction | Manifold wiring specifications | Applications | Number of Pins | Pas du distributeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.90 € | 1 | 39 jours | Bloc d'échappement | Ensemble bloc alimentation / échappement d'air pour bornier à Assemblage / pour câble / pour EX600 / pour ressort / pour plomb | - | Direct mounting | - | ⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY1000 | N/A | - | - | - | - | - | ||
56.94 € | 1 | 39 jours | Bloc d'échappement | Ensemble bloc alimentation / échappement d'air pour bornier à Assemblage / pour câble / pour EX600 / pour ressort / pour plomb | - | Direct mounting | - | ⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY1000 | Silencieux intégré | - | - | - | - | - | ||
66.95 € | 1 | Devis | Bloc d'échappement | Ensemble bloc alimentation / échappement d'air pour bornier à Assemblage / pour câble / pour EX600 / pour ressort / pour plomb | - | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | - | ⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY1000 | Silencieux intégré | - | - | - | - | - | ||
50.90 € | 1 | 28 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour l'ensemble sous-connecteur D / câble plat (IP40 / rotatif) | Connecteur D-sub | Direct mounting | - | ⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY1000 | N/A | Vers le haut | - | - | 25 pôles | - | ||
60.90 € | 1 | Devis | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour l'ensemble sous-connecteur D / câble plat (IP40 / rotatif) | Connecteur D-sub | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | - | ⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY1000 | Silencieux intégré | Vers le haut | - | - | 25 pôles | - | ||
64.95 € | 1 | Devis | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour l'ensemble sous-connecteur D / câble plat (IP40 / rotatif) | Câble ruban | Direct mounting | - | ⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY1000 | Silencieux intégré | Vers le haut | - | - | 20 pôles | - | ||
48.85 € | 1 | Devis | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour l'ensemble sous-connecteur D / câble plat (IP20 / type compact) | Connecteur D-sub | Direct mounting | - | ⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY1000 | N/A | Vers le haut | - | - | 25 pôles | - | ||
17.40 € | 1 | 39 jours | Bloc collecteur | Assemblage du bloc distributeur | - | - | - | ⌀4 Raccord instantané (Orifices A et B) | - | - | JSY1000 | - | - | Câblage double | - | - | 6.5 | ||
17.40 € | 1 | 53 jours | Bloc collecteur | Assemblage du bloc distributeur | - | - | - | ⌀4 Raccord instantané (Orifices A et B) | - | - | JSY1000 | - | - | Fils simples | - | - | 6.5 | ||
17.40 € | 1 | 4 jours | Bloc collecteur | Assemblage du bloc distributeur | - | - | - | ⌀6 raccord simple effet (Orifices A et B) | - | - | JSY1000 | - | - | Câblage double | - | - | 9 | ||
17.40 € | 1 | 39 jours | Bloc collecteur | Assemblage du bloc distributeur | - | - | - | ⌀6 raccord simple effet (Orifices A et B) | - | - | JSY1000 | - | - | Fils simples | - | - | 9 | ||
30.15 € | 1 | 7 jours | Bloc d'échappement | Ensemble de bloc d'extrémité d'alimentation / d'échappement d'air | - | Direct mounting | - | ⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY1000 | N/A | - | - | - | - | - | ||
32.18 € | 1 | Devis | Bloc d'échappement | Ensemble de bloc d'extrémité d'alimentation / d'échappement d'air | - | Direct mounting | - | ⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY1000 | Silencieux intégré | - | - | - | - | - | ||
42.19 € | 1 | Devis | Bloc d'échappement | Ensemble de bloc d'extrémité d'alimentation / d'échappement d'air | - | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | - | ⌀8 raccord simple effet (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY1000 | Silencieux intégré | - | - | Pour sous-connecteur D / pour câble plat / pour boîte à bornes à ressort / pour câble / pour EX260 / pour EX120 | - | - | ||
11.48 € | 1 | 39 jours | Fixations métalliques, supports | Fixation de collier | - | - | - | - | - | - | JSY1000 | - | - | - | Pour sous-connecteur D / pour câble plat / pour boîte à bornes à ressort / pour câble / pour EX260 / pour EX120 | - | - | ||
4.68 € | 1 | Devis | Clip | Orifice A, B (Collier de serrage de câble) | - | - | - | Pour raccords C6 (Orifices A et B) | - | - | JSY1000 | - | - | - | - | - | - | ||
5.66 € | 1 | 39 jours | Plaque vierge | Plaque d'obturation | - | - | - | - | - | - | JSY1000 | - | - | - | - | - | - | ||
14.73 € | 1 | 39 jours | Entretoises | SUP simple. Entretoise | - | - | - | ⌀4 Raccord instantané (Orifices P, E) | - | - | JSY1000 | - | - | - | - | - | - | ||
14.73 € | 1 | 39 jours | Entretoises | EXH simple. Entretoise | - | - | - | ⌀4 Raccord instantané (Orifices P, E) | - | - | JSY1000 | - | - | - | - | - | - | ||
2.98 € | 1 | 39 jours | Disque de blocage | SUP., EXH. Disque de blocage | - | - | - | - | - | - | JSY1000 | - | - | - | - | - | - | ||
15.68 € | 1 | Devis | - | Rotule de direction | - | - | 8 | - | - | - | JSY1000 | - | - | - | - | - | 6.5 | ||
18.90 € | 1 | Devis | - | Rotule de direction | - | - | 12 | - | - | - | JSY1000 | - | - | - | - | - | 6.5 | ||
18.90 € | 1 | Devis | - | Rotule de direction | - | - | 12 | - | - | - | JSY1000 | - | - | - | - | - | 9 | ||
62.98 € | 1 | 39 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour sous-connecteur D (IP67) / pour boîte à bornes à ressort / pour câble / pour EX600 / pour EX250 / pour plomb | - | Direct mounting | - | ø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY3000 | N/A | - | - | - | - | - | ||
64.98 € | 1 | 39 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour sous-connecteur D (IP67) / pour boîte à bornes à ressort / pour câble / pour EX600 / pour EX250 / pour plomb | - | Direct mounting | - | ø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY3000 | Silencieux intégré | - | - | - | - | - | ||
75.02 € | 1 | Devis | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour sous-connecteur D (IP67) / pour boîte à bornes à ressort / pour câble / pour EX600 / pour EX250 / pour plomb | - | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | - | ø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY3000 | Silencieux intégré | - | - | - | - | - | ||
58.92 € | 1 | 39 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour l'ensemble sous-connecteur D / câble plat (IP40 / rotatif) | Connecteur D-sub | Direct mounting | - | ø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY3000 | N/A | Vers le haut | - | - | 25 pôles | - | ||
58.92 € | 1 | Devis | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour l'ensemble sous-connecteur D / câble plat (IP20 / type compact) | Connecteur D-sub | Direct mounting | - | ø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY3000 | N/A | Vers le haut | - | - | 25 pôles | - | ||
21.42 € | 1 | 28 jours | Bloc collecteur | Assemblage du bloc distributeur | - | - | - | ⌀6 raccord simple effet (Orifices A et B) | - | - | JSY3000 | - | - | Câblage double | - | - | 11.5 | ||
21.42 € | 1 | 4 jours | Bloc collecteur | Assemblage du bloc distributeur | - | - | - | ⌀8 raccord simple effet (Orifices A et B) | - | - | JSY3000 | - | - | Câblage double | - | - | 11.5 | ||
21.42 € | 1 | 28 jours | Bloc collecteur | Assemblage du bloc distributeur | - | - | - | ⌀6 raccord simple effet (Orifices A et B) | - | - | JSY3000 | - | - | Fils simples | - | - | 11.5 | ||
21.42 € | 1 | 28 jours | Bloc collecteur | Assemblage du bloc distributeur | - | - | - | ⌀8 raccord simple effet (Orifices A et B) | - | - | JSY3000 | - | - | Fils simples | - | - | 11.5 | ||
38.18 € | 1 | 39 jours | Bloc d'échappement | Ensemble de bloc d'extrémité d'alimentation / d'échappement d'air | - | Direct mounting | - | ø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY3000 | N/A | - | - | - | - | - | ||
40.21 € | 1 | 39 jours | Bloc d'échappement | Ensemble de bloc d'extrémité d'alimentation / d'échappement d'air | - | Direct mounting | - | ø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY3000 | Silencieux intégré | - | - | - | - | - | ||
50.23 € | 1 | Devis | Bloc d'échappement | Ensemble de bloc d'extrémité d'alimentation / d'échappement d'air | - | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | - | ø10 (raccord à simple effet) (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY3000 | Silencieux intégré | - | - | Pour sous-connecteur D / pour câble plat / pour boîte à bornes à ressort / pour câble / pour EX260 / pour EX120 | - | - | ||
2.84 € | 1 | Devis | Couvercles pour verrou | Air d'assemblage de bloc d'alimentation / d'échappement (d'extrémité) | - | - | - | - | Spécification de pilote externe | - | JSY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
4.68 € | 1 | Devis | Clip | Orifice A, B (Collier de serrage de câble) | - | - | - | - | - | - | JSY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
7.06 € | 1 | 39 jours | Plaque vierge | Plaque d'obturation | - | - | - | - | - | - | JSY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
14.11 € | 1 | 39 jours | Entretoises | SUP simple. Entretoise | - | - | - | ⌀6 raccord simple effet (Orifices P et E) | - | - | JSY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
14.11 € | 1 | 39 jours | Entretoises | EXH simple. Entretoise | - | - | - | ⌀6 raccord simple effet (Orifices P et E) | - | - | JSY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
2.98 € | 1 | 39 jours | Disque de blocage | SUP., EXH. Disque de blocage | - | - | - | - | - | - | JSY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
2.98 € | 1 | 39 jours | Disque de blocage | EXH. Disque de blocage | - | - | - | - | - | - | JSY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
20.94 € | 1 | Devis | - | Rotule de direction | - | - | 12 | - | - | - | JSY3000 | - | - | - | - | - | 11.5 | ||
22.53 € | 1 | Devis | - | Rotule de direction | - | - | 14 | - | - | - | JSY3000 | - | - | - | - | - | 11.5 | ||
3.35 € | 1 | Devis | Fixations métalliques, supports | Vis de montage de soupape | - | - | - | - | - | M2×25 | JSY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
1.32 € | 1 | Devis | Fixations métalliques, supports | SUP. simple, EXH. Vis de montage d'entretoise | - | - | - | - | - | - | JSY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
72.44 € | 1 | 39 jours | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour sous-connecteur D (IP67) / pour boîte à bornes à ressort / pour câble / pour EX600 / pour EX250 / pour plomb | - | Direct mounting | - | Raccord instantané ⌀12 (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY5000 | N/A | - | - | - | - | - | ||
86.69 € | 1 | Devis | Bloc d'échappement | Bloc d'alimentation / d'échappement d'air pour sous-connecteur D (IP67) / pour boîte à bornes à ressort / pour câble / pour EX600 / pour EX250 / pour plomb | - | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | - | Raccord instantané ⌀12 (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY5000 | Silencieux intégré | - | - | - | - | - | ||
33.40 € | 1 | 39 jours | Bloc collecteur | Assemblage du bloc distributeur | - | - | - | ⌀10 raccord simple effet (Orifices A et B) | - | - | JSY5000 | - | - | Câblage double | - | - | 16 | ||
43.89 € | 1 | 39 jours | Bloc d'échappement | Ensemble de bloc d'extrémité d'alimentation / d'échappement d'air | - | Direct mounting | - | Raccord instantané ⌀12 (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY5000 | N/A | - | - | - | - | - | ||
55.94 € | 1 | Devis | Bloc d'échappement | Ensemble de bloc d'extrémité d'alimentation / d'échappement d'air | - | Montage sur rail DIN (sans Rail DIN) | - | Raccord instantané ⌀12 (Orifices P, E) | Spécification de pilote externe | - | JSY5000 | Silencieux intégré | - | - | Pour sous-connecteur D / pour câble plat / pour boîte à bornes à ressort / pour câble / pour EX260 / pour EX120 | - | - | ||
4.24 € | 1 | Devis | Couvercles pour verrou | Air d'assemblage de bloc d'alimentation / d'échappement (d'extrémité) | - | - | - | - | Spécification de pilote externe | - | JSY5000 | - | - | - | - | - | - | ||
9.19 € | 1 | 39 jours | Plaque vierge | Plaque d'obturation | - | - | - | - | - | - | JSY5000 | - | - | - | - | - | - | ||
45.06 € | 1 | Devis | Entretoises | SUP simple. Entretoise | - | - | - | Raccord instantané ⌀12 (Orifices P, E) | - | - | JSY5000 | - | - | - | - | - | - | ||
45.06 € | 1 | Devis | Entretoises | EXH simple. Entretoise | - | - | - | Raccord instantané ⌀12 (Orifices P, E) | - | - | JSY5000 | - | - | - | - | - | - | ||
2.40 € | 1 | Devis | Raccord de tuyau simple effet | Fixations à simple effet | - | - | - | ⌀2 Raccord instantané (Orifices A et B) | - | - | JSY1000 | - | - | - | - | - | 6.5 | ||
2.40 € | 1 | Devis | Raccord de tuyau simple effet | Fixations à simple effet | - | - | - | ⌀4 Raccord instantané (Orifices A et B) | - | - | JSY1000 | - | - | - | - | - | 6.5 | ||
2.40 € | 10 | Devis | Raccord de tuyau simple effet | Fixations à simple effet | - | - | - | ⌀6 raccord simple effet (Orifices A et B) | - | - | JSY1000 | - | - | - | - | - | 9 | ||
2.81 € | 10 | 26 jours | Raccord de tuyau simple effet | Fixations à simple effet | - | - | - | ⌀6 raccord simple effet (Orifices A et B) | - | - | JSY3000 | - | - | - | - | - | - | ||
2.69 € | 10 | Devis | Raccord de tuyau simple effet | Fixations à simple effet | - | - | - | ⌀8 Raccord instantané (orifices A, B)/ ⌀8 Raccord instantané (Orifices P, E) | - | - | JSY3000 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Type
Connector
Mounting Method
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Specifications
Thread standard
Applicable valve
Option
Connector output direction
Manifold wiring specifications
Applications
Number of Pins
Pas du distributeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles